AS-i Safety at Work is een op veiligheid betrekking hebbende uitbreiding van de AS-interface die eenvoudig in een bestaand AS-i-netwerk kan worden geïntegreerd. Alle standaard en functionele veiligheidscomponenten worden via een parallelprotocol over dezelfde kabel geactiveerd zodat je veiligheidsfuncties zoals een NOODSTOP of deurmonitors in je bestaand systeem kan integreren.
Om veiligheidsrelevante signalen te evalueren, heb je slechts één extra veiligheidsmonitor nodig die dynamische codes gebruikt om op betrouwbare wijze met de Safety at Work-componenten te communiceren. De installatie van een AS-interface garandeert dat het systeem voldoet aan veiligheidsklasse 4 conform EN 954-1 en aan veiligheidsintegriteitsniveau SIL3 conform IEC / DIN EN 61508.