Serviceline Industriële Sensoren
Telefoon +32 3 644 25 00
Serviceline Explosiebeveiliging
Telefoon +32 3 644 25 00

Inductieve en optische sensoren, alsook roterende encoders voor een rechtstreekse aansluiting op AS-interface zijn beschikbaar in verschillende uitvoeringen. Sensoren met de ingebouwde AS-i-chip bieden aanzienlijke voordelen zoals zelf-monitoring, verbeterde diagnostiekfuncties (bijv. foutwaarschuwing) of de mogelijkheid tot parameterinstelling (bijv. NO /NC-werking). Sensoren vervaardigd conform specificatie V2.1 laten toe tot 62 sensoren per netwerk te verbinden.


Inductieve AS-i-sensoren

Inductieve sensoren voor AS-interface
Inductieve sensoren voor AS-interface

Inductieve AS-i-sensoren zijn verkrijgbaar in verschillende ontwerpen:

  • cilindrische M12- en M30-sensoren, voor inbouw of opbouw

VariKont-L inductieve sensor voor AS-interface
VariKont-L inductieve sensor voor AS-interface
  • VariKont-L

Dit design kan zonder gereedschap worden gemonteerd en heeft 4 LED-displays, één op elke hoek, voor schakelstatus en voedingsspanning. De LED’s zijn duidelijk zichtbaar vanuit elke richting.


Roterende encoders

Absolute, roterende encoders
Absolute, roterende encoders
Absolute,roterende encoders worden gebruikt in tal van positioneringstoepassingen. De hogesnelheidsoplossing met meervoudige slaves beschikt over 4 AS-i-chips, kan een positiewaarde van 16 bits tijdens een enkele netwerkcyclus updaten en de positiewaarde naar een overkoepelend netwerk of PLC-scannerkaart doorgeven.

Gratis Download: Whitepaper over TCP-gebaseerde communicatieprotocollen (pdf)

Dit gratis whitepaper vergelijkt de verschillende TCPgebaseerde -communicatieprotocollen (AMQP, OPC UA, MQTT, REST API) die zich overal hebben ingeburgerd en als sleuteltechnologieën voor IIoT en Industrie 4.0 worden beschouwd. Download uw gratis exemplaar!

As-interface productportfolio

Ontdek ons volledig As-interface productportfolio.