Serviceline Industriële Sensoren
Telefoon +32 3 644 25 00
Serviceline Explosiebeveiliging
Telefoon +32 3 644 25 00

De voordelen die MPT-sensoren bieden

MPT biedt een indrukwekkende flexibiliteit en detectiebetrouwbaarheid

Succes is een meetbare parameter! De combinatie van triangulatieprincipe en meetfunctionaliteit garandeert de hoogste mate van nauwkeurigheid en betrouwbaarheid op het gebied van objectdetectie—zelfs in de moeilijkste detectietoepassingen. Storende objecten op de voorgrond of achtergrond kunnen makkelijk worden geneutraliseerd dankzij aanpasbare gebruiksinstellingen. Geen enkele andere technologie biedt meer betrouwbaarheid voor korteafstandstoepassingen.

IMMUNITEIT

  • Nauwkeurige objectdetectie dankzij een intelligente verwerking van de afstandsinformatie
  • Hoge mate van immuniteit voor licht van buitenaf
  • Geen wederzijdse storing of interferentie
  • Betrouwbare achtergrondsonderdrukking
  • Geen problemen met grote zwart-witverschillen, stabiel over het volledige meetbereik

BETROUWBAARHEID

  • Betrouwbare detectie, zelfs onder veranderlijke condities
  • Hoge graad van bestendigheid tegen omgevingsinvloeden
  • Geen interferentie van reflecterende of donkere oppervlakken
  • Betrouwbare werking, zelfs in toepassingen van diepvriesopslag bij temperaturen tot -30 °C


FLEXIBILITEIT

  • De I/O-link interface garandeert een optimale programmering voor de toepassing
  • Tal van gebruiksinstellingen in één sensor

De afstandssensoren met geavanceerde technologieën bieden de hoogste mate van nauwkeurigheid en betrouwbaarheid ...