Wanneer processen moeten worden gemonitord in explosiegevaarlijke omgevingen of onder moeilijke gebruiksomstandigheden zijn HMI-systemen de juiste oplossing om procesgegevens toegankelijk te maken. In dergelijke omgevingen moeten systemen echter voldoen aan hoge vereisten, zoals bijv. eenvoudige reiniging, een robuuste behuizing of bestendigheid tegen agressieve stoffen zoals die in chemische bedrijven worden gebruikt. Met de VisuNet-portfolio biedt Pepperl+Fuchs een uitgebreid modulair systeem dat gebruikers in staat stelt HMI-systemen optimaal aan hun individuele behoeften aan te passen. Om de flexibiliteit voor de gebruiker nog te verbeteren, zal de VisuNet-familie worden uitgebreid met enkele nieuwe aanwinsten, die op de SPS beurs van dit jaar in Neurenberg voor het eerst zullen worden voorgesteld.
De pc-versie van de VisuNet GXP is voorzien van een Intel® Quad Core-processor en een open Microsoft® Windows besturingssysteem dat een verbeterde verwerkingscapaciteit en softwareflexibiliteit biedt. Dit stelt gebruikers in staat om individuele softwarepakketten te installeren om toepassingen in zware industriële en explosiegevaarlijke omgevingen te visualiseren.
Dankzij een variëteit aan beschikbare interfaces kan de GXP-computereenheid rechtstreeks met een besturingssysteem of andere randapparatuur worden verbonden. Of het nu RS232, RS485 of Ethernet is – gebruikers kunnen de geschikte interface voor hun toepassing kiezen om continue communicatie te garanderen. Bovendien zal er een glasvezeloptie beschikbaar worden gesteld die een betrouwbare verbinding over nog langere afstanden mogelijk maakt.
Het nieuwste beeldscherm van de VisuNet GXP wordt aangeboden in een compacte behuizing. Naast de 21,5”-display met een breedbeeldformaat van 16:9 bestaat er nu ook een 19“-versie met een beeldformaat van 5:4. Het nieuwe ontwerp spaart plaats en is bovendien ook compatibel met de voorafgaande serie, de VisuNet EX1, als een drop. Dit betekent dat gebruikers bestaande installaties makkelijk op een later tijdstip kunnen vernieuwen, en dat ze in staat zijn om bestaande toetsenborden of barcodescanners te blijven gebruiken. Net zoals de grotere 21,5"-versie van de display is het 19"-model voorzien van een capacitieve multi-touchsensor die voor aanraakschermen geoptimaliseerde gebruikersinterfaces toelaat. Het robuust en naadloos, krasbestendig veiligheidsglas laat zich makkelijk schoonmaken en voldoet aan de hoge eisen van de life science-industrieën.
Alle VisuNet Remote Monitors beschikken over onze eigen RM Shell-firmware. De meest recente update, RM Shell 5, verbetert de bestaande functionaliteit en zorgt voor een nog gebruikersvriendelijkere ervaring. RM Shell 5 ondersteunt niet enkel de laatste remote-protocolversies zoals RDP 10, VNC, NetC@P en Citrix, maar gebruikt ook Microsoft® Windows 10 IoT Enterprise als besturingssysteem. Met de Long-term Servicing Branch (LTSB) biedt de Windows-versie een langetermijnsbeschikbaarheid van veiligheidsupdates, waardoor de systeemveiligheid te allen tijde wordt gegarandeerd. De veiligheidsfuncties van RM Shell, zoals een met een wachtwoord beveiligde toegang en de definitie van gebruikersrollen, dragen bij tot bijkomende systeemveiligheid.
In combinatie met de innovatieve software VisuNet Control Center is RM Shell 5 een doeltreffende oplossing voor het toekomstgericht beheer van VisuNet Remote Monitors en thin clients vanop afstand. Dankzij de gecentraliseerde beheersfuncties zijn gebruikers in staat hun Remote Monitor of thin-clientoplossing vanop afstand te configureren, onderhouden of monitoren. Systeembeheerders moeten zich niet langer op de werkvloer begeven om remote HMI-units te configureren—ze kunnen alles nu vanuit één centraal punt doen.