Serviceline Industriële Sensoren
Telefoon +32 3 644 25 00
Serviceline Explosiebeveiliging
Telefoon +32 3 644 25 00

Wartels voor absolute veiligheid

2017-11-15

metal cable gland
Wartels beschermen apparaten tegen omgevingsinvloeden.

Zelfs voor ervaren gebruikers kan de installatie van apparatuur en de keuze van de juiste wartels een uitdaging vormen. Met de toevoeging van wartels aan onze productportfolio biedt ons assortiment elektrische explosiebeveiligingsapparatuur nu een allesomvattende oplossing.
Wartels vormen een fundamenteel onderdeel van explosiebeveiligingsapparatuur. Pepperl+Fuchs’ wartels beschermen apparatuur niet enkel tegen explosiegevaarlijke omgevingen—ze zijn ook uiterst robuust en betrouwbaar, met een uitgebreid temperatuurbereik en andere kenmerken.


Robuuste, plastic wartels

Plastic wartels zijn bestand tegen de volledige kerfslagenergie van 7 J bij een temperatuur van -40 °C.
Plastic wartels zijn bestand tegen de volledige kerfslagenergie van 7 J bij een temperatuur van -40 °C.

Voor ongewapende kabels in Zone 1/21 of Division 1 en Zone 2/22 of Division 2 explosiegevaarlijke omgevingen gebruikt men plastic wartels van het type CG.PEDS en CG.PIDS. Deze zijn vervaardigd uit schokbestendig plastic en een dubbele afdichting geeft hen het breedste klembereik op de markt. Ze zijn verkrijgbaar in Ex e- en Ex i-beschermingstypes, waarbij het laatstgenoemde herkenbaar is door zijn blauwe kleur. Gezien de wartels bestand zijn tegen de volle kerfslagenergie van 7 J bij een temperatuur van -40 °C zijn ze uiterst duurzame componenten. Dit spaart kosten en vereenvoudigt installatie voor zowel paneelfabrikanten als gebruikers omdat er geen behoefte is aan een bijkomende, mechanische bescherming van de klemblokken.


Metalen wartels verbeteren procesbetrouwbaarheid


Metalen wartels beschikken over een groot temperatuurbereik van -40 °C tot +80 °C.

Gewapend, ongewapend, afgeschermd of flexibel—voor elk kabeltype bestaan er metalen wartels. Wij bieden CG.NA-, CG.EM-, CG.CO- en CG.AR-varianten in het beschermingstype Ex d of Ex e. Al deze wartels hebben een uitgebreid temperatuurbereik van -40 °C tot +80 °C. In combinatie met een siliconenpakking zijn ze zelfs bestand tegen temperaturen tot -60 °C. Bovendien beschikken zij over een drievoudige afdichting, die de deur opent voor een waaier van toepassingsmogelijkheden.

Metalen wartels voor gewapende kabels van het type CG.AR met optionele siliconenpakking zijn bestand tegen een temperatuurbereik van -60 °C tot +100 °C, en vereisen slechts een inbussleutel voor installatie. Dankzij klemringen bevestigd met behulp van interne O-ringen om de bewapening te plaatsen, vallen de componenten niet uit elkaar of gaan ze niet verloren bij het openen. Dit voorkomt installatiefouten die, in het slechtste geval, de explosiebeveiliging ondoeltreffend kunnen maken.

Gezien betrouwbare datacommunicatie de basis vormt voor een vlotlopende installatiewerking, beschikken de wartels voor afgeschermde kabels van het type CG.EM over een interne beschermingsring die met de kabelafscherming wordt verbonden om aan de beschermingseisen van elektromagnetische compatibiliteit te voldoen. Dit voorkomt interferentie tussen elektronische apparaten en zorgt voor een hogere geluidsimmuniteit.

Accessoires voor alle doeleinden

De productportfolio wordt vervolledigd door plastic en metalen eindpluggen van het type SP.PE en SP.M, die gaten, kabelingangen, adaptors en ontluchtingsgaten afsluiten. Plastic eindpluggen zijn ontworpen voor Ex e- of Ex tb-behuizingen terwijl metalen pluggen geschikt zijn voor het Ex d-beschermingstype.

Adaptors zorgen voor een eenvoudig verloop tussen metrische en NPT-schroefdraden en fungeren als overgangsstukken bij verschillende schroefdraadtypes en -maten. Via een druknivellering tussen de behuizing en de omliggende atmosfeer verminderen drainage- en ontluchtingspluggen vochtopbouw. Bovendien draineren ze moeiteloos de eventuele condens die zich in het toestel opbouwt. 


Overzicht

  • Wartels garanderen een veilige installatie in explosiegevaarlijke omgevingen
  • Verschillende beschermingstypes voor een grote variëteit aan toepassingen
  • Geschikt voor diverse omgevingsomstandigheden
  • O-ringen voorkomen losse componenten en vermijden waterinsijpeling

e-news

Abonneer u op onze nieuwsbrief en ontvang regelmatige updates en handige informatie over de wereld van de automatisering.

Abonneren