Wartels vormen een fundamenteel bestanddeel van de uitgebreide waaier elektrische explosiebeveiligingsapparatuur die Pepperl+Fuchs biedt. Van klemdozen en bedieningspanelen tot zeer complexe besturings- en distributiepanelen—de verschillende soorten wartels zijn basiselementen om een individueel apparaat of technische oplossing aan te passen aan een specifieke toepassing. Onze wartels zijn verkrijgbaar in diverse materialen, talrijke afmetingen en verschillende soorten explosiebeveiliging voor verschillende kabeltypes.
De metalen wartels van het type CG.NA kunnen binnen en buiten worden gebruikt in Zone 1, Zone 2, Zone 21 en Zone 22 explosiegevaarlijke omgevingen. Ze zijn bestemd voor gebruik met ongewapende elastomeer- en plastic geïsoleerde kabels, en zorgen voor een drukvaste en betrouwbare bescherming tegen omgevingsinvloeden op de externe kabelmantel.
De metalen wartels van het type CG.EM kunnen zowel binnen als buiten worden gebruikt in Zone 1, Zone 2, Zone 21 en Zone 22 explosiegevaarlijke omgevingen. Ze zijn bedoeld om te worden gebruikt in combinatie met afgeschermde kabels waarbij de afscherming met de interne beschermingsring van de wartel wordt verbonden om de vereiste EMC-bescherming te bieden.
De metalen wartels van het type CG.AR kunnen zowel binnen als buiten worden gebruikt in Zone 1, Zone 2, Zone 21 en Zone 22 explosiegevaarlijke omgevingen. Ze zijn bestemd voor gebruik met gewapende kabels en zorgen voor een drukvaste en betrouwbare bescherming tegen omgevingsinvloeden op de interne en externe kabelmantel.
De metalen wartels van het type CG.CO kunnen binnen en buiten worden gebruikt in Zone 1, Zone 2, Zone 21 en Zone 22 explosiegevaarlijke omgevingen. Ze zijn bedoeld voor gebruik met ongewapende kabels die beschermd worden door flexibele, metalen buizen.
De plastic wartels van het type CG.P werden conform IEC/EN 60079-0 en IEC/EN 60079-7 ontworpen in de beschermingsklasse Ex e voor gebruik met ongewapende kabels in Zone 1, Zone 2, Zone 21 en Zone 22 explosiegevaarlijkeomgevingen. Ze worden vervaardigd uit ultrabestendig polyamide en zijn verkrijgbaar in een waaier van klembereiken en schroefdraadlengtes. Varianten met een blauwe markering zijn beschikbaar voor het identificeren van Ex i-circuits.
De metalen barrier glands van het type CG.BN voorkomen de ontsnapping van explosieve gassen uit drukvaste behuizingen en kunnen binnen en buiten worden gebruikt in explosiegevaarlijke omgevingen geclassificeerd als Zone 1, Zone 2, Zone 21 en Zone 22. Ze zijn bestemd voor gebruik met ongewapende kabels. Bij levering ontvang je eveneens een kit van ons duurzaam epoxy-afdichtingsmiddel.
De metalen wartels van het type CG.BA voorkomen de ontsnapping van een explosie uit drukvaste behuizingen en kunnen binnen en buiten worden gebruikt in explosiegevaarlijke omgevingen geclassificeerd als Zone 1, Zone 2, Zone 21 en Zone 22. Ze zijn bestemd voor gebruik met gewapende kabels en beschikken over intern beveiligde barriers voor een snelle en eenvoudige installatie. Bij levering ontvang je eveneens een kit van ons duurzaam epoxy-afdichtingsmiddel.