Serviceline Industriële Sensoren
Telefoon +32 3 644 25 00
Serviceline Explosiebeveiliging
Telefoon +32 3 644 25 00

Industriële thin clients voor 24/7 gebruik

2018-06-17

Volledige thin client-oplossing van de controlekamer tot de explosiegevaarlijke omgeving

The BTC12 comes in a robust housing.
De BTC12 beschikt over een robuuste behuizing.

Explosieve atmosferen, zware industriële omstandigheden, extreme temperaturen—procesindustrieën stellen bijzondere uitdagingen voor mensen en technologieën. Dit geldt ook voor de thin clients die courant zijn in kantooromgevingen. In tegenstelling tot apps op traditionele pc’s, werken apps op thin clients niet op remote servers. Enkel beeldverwerkingsinformatie en input worden via het netwerk ingevoerd.

Gezien de centralisatie en virtualisatie van computers ook een trend is bij moderne procesbesturingssystemen, hebben thin clients hier ook aan belang gewonnen. Om de technologie in procesindustrieën te kunnen gebruiken, ontwikkelde Pepperl+Fuchs industriële thin clients die bestand zijn tegen zware industriële gebruiksomstandigheden. De BTC12 vult de bestaande BTC01 aan en breidt de thin client-portfolio uit.

De BTC12 beschikt over een robuuste, volledig gesloten Ip4x-behuizing-behuizing en werd ontworpen voor 24/7 gebruik. Dankzij zijn uitgebreid temperatuurbereik van -20 tot +60 °C, kan de BTC worden ingezet bij extreme temperaturen en al dan niet in diverse kasten of andere ruimtes worden opgeborgen. Alle connectoren kunnen mechanisch worden beveiligd zodat de thin client-pc bestand is tegen trillingen.


Een duidelijk overzicht—van Quad Monitor naar Ultra HD

Grote schermen hebben niet enkel hun weg naar de zitkamer gevonden, maar ook naar de controlekamer. Pepperl+Fuchs heeft de BTC12 geoptimaliseerd voor gebruik met de allernieuwste schermtechnologie. De nieuwe versie is voorzien van twee DisplayPort-interfaces die het gebruik van Ultra HD-monitors met 4K-resolutie aan 60 Hz toelaten—voor een optimale kijk op je processen. Dankzij de DP++ optie kunnen gebruikers HDMI-monitors met een passieve DisplayPort-adapter verbinden.

De welbekende BTC01 ondersteunt zelfs Quad Monitor-installaties en kan informatie op vier Full HD-schermen-schermen weergeven. Met Pepperl+Fuchs’ thin client-portfolio kunnen gebruikers de toezichtsopties vanuit de controlekamer toespitsen op hun individuele behoeften. 



De BTC01 ondersteunt installaties met een maximum van vier schermen.

Eenvoudige configuratie dankzij RM Shell 5

Om niet enkel de hardware-installatie te vereenvoudigen, maar ook de configuratie en set-up van de thin clients makkelijker te maken, werd de VisuNet RM Shell 5-firmware vooraf geïnstalleerd en geconfigureerd voor verschillende besturingssystemen. Net als thin client-gebaseerde VisuNet Remote Monitors, kan de BTC snel en eenvoudig in enkele minuten in dienst worden genomen. De meest recente RM Shell-generatie is gebaseerd op Microsoft® Windows 10 IoT Enterprise LTSB, dat langdurig van veiligheidsupdates door Microsoft geniet. Bovendien beschikt RM Shell 5 over ingebouwde veiligheidsmechanismen die het systeem op betrouwbare wijze beschermen tegen malware en virussen.

RM Shell 5-firmware is beschikbaar voor elk VisuNet-apparaat van Pepperl+Fuchs. Het maakt een volledige thin client-oplossing voor procesindustrieën mogelijk—van de BTC in de controlekamer tot de remote monitor in Zone 1/21. En dankzij de VisuNet Control Center-software kunnen fabrieksoperators alle toestellen makkelijk vanuit één centraal punt configureren, monitoren en op efficiënte wijze beheren.


e-news

Abonneer u op onze nieuwsbrief en ontvang regelmatige updates en handige informatie over de wereld van de automatisering.

Abonneren
VisuNet RM Shell 5

Ontdek de nieuwste firmwaregeneratie en haar innovatieve features.