Serviceline Industriële Sensoren
Telefoon +32 3 644 25 00
Serviceline Explosiebeveiliging
Telefoon +32 3 644 25 00

safePXV-positioneringssysteem genomineerd voor de Automation Award van 2018

2018-11-05

Je stem is van belang

Automation Award 2018
Stem voor het safePXV bij de Konradin Media Group op stand 118/119 in hal 1!

Jaarlijks uitgereikt op SPS IPC Drives in Neurenberg, is de Automation Award de belangrijkste prijs in de automatiseringsindustrie. Ons safePXV-positioneringssysteem overtuigde zonder moeite de jury, die het safePXV tot de top 5 producten in de categorie “Standaard componenten & sensoren” rekent. Nu is het de beurt aan de beursbezoekers om hun winnaar uit te roepen. Laat je overtuigen door ‘s werelds eerste sensorpositioneringssysteem met SIL 3/PL e-classificatie. Pepperl+Fuchs’ experts kijken ernaar uit het safePXV aan je te kunnen voorstellen op stand 330 in hal 7A. Je kan je stem uitbrengen bij de Konradin Media Group op stand 118/119 in hal 1.



Stemmen loont de moeite

Bij de Konradin Media Group op stand 118/119 in hal 1 vind je de genomineerde producten, waaronder ons safePXV-positioneringssysteem. Loop even langs bij de stand om voor je favoriet te stemmen. De stemming loopt van 27 tot 29 november, van 09u00 tot 18u00. Stem voor Pepperl+Fuchs, en maak kans op een prijs. Iedereen die een stem uitbrengt, neemt automatisch deel aan een tombola en maakt kans interessante prijzen te winnen


e-news

Abonneer u op onze nieuwsbrief en ontvang regelmatige updates en handige informatie over de wereld van de automatisering.

Abonneren
amplify–Het Pepperl+Fuchs magazine

Ontdek ons online magazine! Vol boeiende succesverhalen, toepassingen, interviews en lokaal nieuws.

Absolute safePXV- en safePGV-positioneringssystemen

Voor het eerst behalen de nieuwe absolute positioneringssystemen safePXV en safePGV het veiligheidsniveau SIL 3/ PL e met één enkele sensor.