Serviceline Industriële Sensoren
Telefoon +32 3 644 25 00
Serviceline Explosiebeveiliging
Telefoon +32 3 644 25 00

safePXV/safePGV Positioning Systems Wins Automation Award 2018

2018-12-14

Thanks for Your Votes!

safePXV and safePGV Positioning System Wins Automation Award 2018
Discover the safePXV and safePGV SIL 3/PL e absolute positioning systems.

With 43.0 % of the votes, Pepperl+Fuchs’ safePXV/safePGV positioning systems wins first place in the "Standard Components & Sensor Technology" category at this year's Automation Award. A jury consisting of committee members from SPS IPC Drives, VDMA, ZVEI, and the elektro Automation editorial office nominated five products, from which visitors of SPS IPC Drives 2018 in Nuremberg could select their favorite.


safePXV en safePGV—een ware innovatie

Voor het eerst maken safePXV- en safePGV-positioneringssystemen het mogelijk om SIL 3/PL e-conforme veiligheidstoepassingen te realiseren met één enkele sensor. Met hun meervoudige redundantie, groot scanvenster en verbeterde scherptediepte zijn deze positioneringssystemen uiterst duurzaam en flexibel. Maar het is niet enkel de innovatieve technologie die het safePxV boven de concurrentie doet uitsteken—een ander belangrijk voordeel is zijn gebruiksgemak. Zelfs de systeemmontage is eenduidig en verloopt uiterst vlot. Bijkomende configuraties zijn eenvoudig dankzij een PROFINET-GSDML-bestand via de veiligheids-PLC. safePXV- en safePGV-positioneringssystemen garanderen zelfs bij vuile of beschadigde codes een betrouwbare positionering. Kleine draaicirkels, steile hellingen of lijnbreuken tot 75 mm vormen geen obstakel—op rijafstanden van maximaal 100.000 m.


Highlights van het safePXV en safePGV


  • SIL 3/PL e-conforme, absolute positionering met één enkele sensor
  • Meervoudig redundante technologie gecombineerd met veilige firmware, 2D-leeskop en tweekleurige data matrix-codeband
  • Rechtstreekse en veilige gegevensoverdracht naar veiligheids-PLC via PROFINET PROFIsafe-protocol—zonder bijkomend functieblok 
  • Conformiteit met machinerichtlijnen, om personeel en materieel te beschermen, is nu nog eenvoudiger

Safety Revolutionized

Lees meer over de ontwikkeling van de innovatieve safePXV- en safePGV-positioneringssystemen…

e-news

Abonneer u op onze nieuwsbrief en ontvang regelmatige updates en handige informatie over de wereld van de automatisering.

Abonneren
Absolute safePXV- en safePGV-positioneringssystemen

Voor het eerst behalen de nieuwe absolute positioneringssystemen safePXV en safePGV het veiligheidsniveau SIL 3/ PL e met één enkele sensor.

amplify–Het Pepperl+Fuchs magazine

Ontdek ons online magazine! Vol boeiende succesverhalen, toepassingen, interviews en lokaal nieuws.