Serviceline Industriële Sensoren
Telefoon +32 3 644 25 00
Serviceline Explosiebeveiliging
Telefoon +32 3 644 25 00

Betrouwbare detectie van bevestigingsmiddelen in de carrosseriebouw

Lichtsectiesensoren verifiëren aanwezigheid van verbindingsbouten, schroeven, clips en pluggen

De toepassing

In de carrosseriebouw worden componenten stapsgewijs samengevoegd om een volledig chassis te vormen. Op verschillende punten in het proces moet de aanwezigheid van kritieke bevestigingsmiddelen zoals verbindingsbouten, schroeven, clips en blindpluggen worden geverifieerd. Sensoren worden in de nabijheid van het skidsysteem of op een robotarm gemonteerd om na te gaan of deze bevestigingsmiddelen daadwerkelijk aanwezig zijn en of ze zich op de juiste plaats bevinden. Voertuigen worden op een vastgelegde afstand van de sensor gepositioneerd, waarna de sensor de aanwezigheid van het bevestigingsmiddel controleert.


Het doel

Verbindingsbouten, schroeven en blindpluggen moeten zich op de juiste plaats bevinden voordat een carrosserie kan worden samengesteld. Er is vaak sprake van minimaal contrast tussen de kleine componenten die moeten worden gedetecteerd en hun achtergrond. Een betrouwbare en nauwkeurige detectie is desondanks van groot belang. Als een bevestigingsmiddel ontbreekt, zou een signaal naar het besturingssysteem moeten worden gezonden om een herbewerking te triggeren.


De oplossing

De lichtsectiesensor SmartRunner Matcher vereenvoudigt verificatieprocessen. De compacte sensor is voorgeprogrammeerd om hoogteprofielen te detecteren en kan makkelijk in eender welke besturingssystemen worden geïntegreerd. De sensor wordt op geschikte plaatsen langs de productielijn of op een robotarm gemonteerd. De stralenbundel wordt uitgelijnd met het doelobject, en de vorm en het profiel van het object worden via teach-in ingevoerd. Het detectieproces wordt tijdens de voertuigassemblage door een trigger geactiveerd. 
Als een onderdeel aanwezig is, verstuurt de sensor een “goed”-signaal, en wordt de volgende stap van het productieproces in gang gezet. Als een onderdeel ontbreekt, registreert de SmartRunner Matcher een verschillend hoogteprofiel en verstuurt hij een “slecht”-signaal.


De voordelen

Men kan dure scansystemen voor deze taken inschakelen, maar lichtsectietechnologie biedt duidelijke voordelen. De SmartRunner Matcher detecteert op betrouwbare wijze voorwerpen die dezelfde kleur hebben als de achtergrond zonder externe verlichting—geen contrast vereist. Hij is in staat doelobjecten te detecteren ongeacht hun oppervlaktetextuur of kleur. De SmartRunner Matcher verschaft ook X- en Z-offsetinformatie, zodat een betrouwbare objectdetectie gegarandeerd wordt. Een eenvoudige configuratie zorgt voor een vlotte en snelle indienstname en maximaal gebruiksgemak. De sensor kan tot 32 profielen opslaan, zodat verschillende objecten door éénzelfde apparaat kunnen worden gedetecteerd.


Overzicht

  • Betrouwbare detectie ongeacht oppervlak, kleur of contrast  
  • Geen externe verlichting nodig 
  • Nauwkeurige X- en Z-as-positie 
  • Snelle configuratie en indienstname  
  • Aansluiting op alle standaard veldbussen 
  • Eenvoudige integratie in besturingssysteem

 


amplify–Het Pepperl+Fuchs magazine

Ontdek ons online magazine! Vol boeiende succesverhalen, toepassingen, interviews en lokaal nieuws.

e-news

Abonneer u op onze nieuwsbrief en ontvang regelmatige updates en handige informatie over de wereld van de automatisering.

Abonneren

Ontdek de SmartRunner-laserprofielsensoren met een unieke combinatie van lichtsectietechnologie en een 2D-vision sensor met ingebouwde LED’s …