Serviceline Industriële Sensoren
Telefoon +32 3 644 25 00
Serviceline Explosiebeveiliging
Telefoon +32 3 644 25 00

Betrouwbare botsingbeveiliging in hoogbouwmagazijnen

Bescherming van stapelaars met R2000 Detection 2D-LiDAR- sensoren

De toepassing

Een betrouwbare opslag- en transporttechnologie is van fundamenteel belang voor een efficiënte en vlotte materiaalstroom in logistieke centra, magazijnen en luchthavens. Goederen moeten snel en betrouwbaar naar hun bestemming worden gebracht. In hoogbouwmagazijnen worden goederen verplaatst met stapelaars, die aan hoge snelheid tussen de rekken heen en weer rijden. Botsingen met automatische opslag- en orderpickingsystemen (ASRS) kunnen voorvallen als pallets of de goederen erop buiten de rekken uitsteken of overhangen. In geval van een botsing, moet het proces worden onderbroken en moet de schade worden hersteld.


Het doel

Zelfs kleine botsingen met stapelaars kunnen tijd en geld kosten. Om botsingen te vermijden, zouden potentiële bronnen van gevaar zo snel mogelijk moeten worden geïdentificeerd.


De oplossing

De R2000 Detection voor een betrouwbare botsingbeveiliging
De R2000 Detection voor een betrouwbare botsingbeveiliging

De R2000 Detection 2D-LiDAR-sensor wordt aan de zijkant van de stapelaar of aan het rek zelf bevestigd en gebruikt zijn 360° rondzicht om het transportsysteem binnen een radius van max. 30 m verticaal te controleren. Hierdoor is hij in staat ultrakleine voorwerpen binnen zijn scanbereik te detecteren. Mocht hij, bijvoorbeeld, een uitstekende, metalen staaf detecteren, zal een schakelsignaal de stapelaar onmiddellijk tot stilstand brengen. Zo worden botsingen en schade voorkomen.


De voordelen

De R2000 Detection is in staat voorwerpen zo klein als 1 mm te detecteren dankzij zijn stabiele scan-as, zijn hoekresolutie tot 0,071 graden en zijn scherpe lichtbundel. Hij detecteert zelfs ultrakleine en smalle voorwerpen op betrouwbare wijze. Set-up is eenvoudig. Dankzij de gebruikersvriendelijke PACTware-software kunnen de vier instelbare detectievelden al in enkele minuten worden ingesteld.


De R2000 Detection in een oogopslag

  • Hoogste hoekresolutie van alle digitale I/O-scanners op de markt—0,071°—maakt detectie van ultrakleine voorwerpen mogelijk
  • 360° rondzicht
  • Infraroodlaserversie biedt een meetbereik tot 30 m
  • Stabiele scan-as zorgt voor een nauwkeurige bewaking van het te scannen oppervlak
  • Gebruiksvriendelijk—vier instelbare detectievelden kunnen in enkele stappen aan de uitgangen worden gelinkt

e-news

Abonneer u op onze nieuwsbrief en ontvang regelmatige updates en handige informatie over de wereld van de automatisering.

Abonneren
amplify–Het Pepperl+Fuchs magazine

Ontdek ons online magazine! Vol boeiende succesverhalen, toepassingen, interviews en lokaal nieuws.

De R2000 biedt betrouwbare en uiterst nauwkeurige meetresultaten, met een aaneensluitend 360° zicht rondom...