Betrouwbaarheid en precisie zijn van fundamenteel belang in de carrosseriebouw. Talrijke taken worden door robots uitgevoerd. Dit is waar de R20x-sensoren van Pepperl+Fuchs zichzelf bewijzen door het arbeidsproces van de robots zo vlot mogelijk te doen verlopen. Deze optische sensoren regelen de transportsnelheid, meten de werkafstanden en garanderen een correcte grijpbeweging van de robots, alsook de detectie van kleine componenten en features.
R201-retroreflecterende sensoren met polarisatiefilter begeleiden het transport van carrosserie-onderdelen. De onderdelen worden op transportplatformen—of skids—over de transportband gestuurd en zo afgeleverd op de verschillende productieposten. De optische sensoren detecteren de skids en regelen hun snelheid…
R201-afstandssensoren met Multi Pixel Technology regelen de positionering van onderdelen in de automobielproductie en zorgen ervoor dat robots de items steeds veilig kunnen vastgrijpen. De sensoren meten de afstand tot aan het zijpaneel op verschillende punten. Het besturingssysteem van de robot gebruikt deze data om de ideale grijpcoördinaten voor zijpanelen in lastdragers te bepalen...
R201-triangulatiesensoren met achtergrondonderdrukking zijn gebaseerd op de uiterst precieze DuraBeam-lasertechnologie. Dankzij deze technologie kunnen de optische sensoren de aanwezigheid en correcte montage van kleine componenten en features, zoals bijv. schroeven, detecteren. Defecte zijpanelen worden onmiddellijk verworpen, zodat alle productieprocessen vlot blijven verlopen...
De R20x-sensorserie biedt unieke flexibiliteit en een ruime keuze aan toepassingsmogelijkheden. Naast de middelgrote R200- en R201-series, zijn er ook compacte R100-, R101- en R103-series beschikbaar met dezelfde features. Ze verschillen enkel qua montagemethode en behuizingsontwerp. Terwijl de R10x-serie uitblinkt in toepassingen met korte meetafstanden, is de R20x-serie perfect voor langere meetafstanden.
Voor het eerst is er een consistente reeks sensoroplossingen beschikbaar die optische functieprincipes en innovatieve technologieën in identieke behuizingen verenigt. Gebruikers genieten van een uniform bedieningsconcept voor het volledige portfolio. Ontdek de R100-, R101-, R103-, R200- en R201-series...