In overeenstemming met haar nieuwe naam „SPS—Smart Production Solutions", is deze editie van de handelsbeurs een weergave van de digitale transformatie van de industrie en de uitdagingen die daarmee gepaard gaan. In het verlengde daarvan, stelt Pepperl+Fuchsop maat gemaakte oplossingen voor die beantwoorden aan de specifieke taken en eisen van onze klanten. Automatisering en explosiebeveiliging, alsook de bijbehorende reglementeringen, worden steeds ingewikkelder. Daarom werkt Pepperl+Fuchs nauw samen met haar klanten om op maat gemaakte oplossingen te ontwikkelen die perfect aansluiten bij hun verwachtingen. Een uitstekend voorbeeld hiervan is het met succes afgeronde project, ontwikkeld in samenwerking met onze klant montratec. Expertise op het gebied van sensortechnologie en intralogistiek werd gecombineerd om een nieuwe mijlpaal in de ontwikkeling van shuttles voor transporttaken en assemblage te bereiken. Kom deze oplossing van dichtbij bekijken op onze stand.
Benieuwd? Bezoek ons van 26 tot 28 november op stand 330 in hal 7A, en leer meer over onze individuele oplossingen en vele andere blikvangers! Onze experts kijken al uit naar je bezoek!
Het langetermijnsucces van bedrijven wordt bepaald door hun capaciteit om de behoeften en wensen van hun klanten te herkennen. In ons digitaal magazine “amplify”, kan je lezen hoe Pepperl+Fuchs samenwerkt met klanten om individuele oplossingen te ontwikkelen…
De R2300 bundelt vier scanvlakken samen in één LiDAR-sensor. In vergelijking met apparaten die slechts op één vlak werken, wordt een virtuele 3D-scan gecreëerd, die meer betrouwbare meetresultaten oplevert. Maximale flexibiliteit en minimale aankoop-, bedradings- en integratiekosten…
Pepperl+Fuchs stelt ‘s werelds eerste IO-Link-master met een OPC UA-interface voor. Deze combineert de voordelen van de architectuur in één apparaat en maakt gegevens- en informatie-uitwisseling tussen machines en overkoepelende besturingssystemen in Industrie 4.0-omgevingen mogelijk…
Het modulaire WILSEN.sonic.level IoT-systeem werd ontworpen rond robuuste, ultrasone sensoren op batterijen die voor een betrouwbare vulniveaumeting zorgen. Ervaar de voordelen van een eenvoudig apparaatbeheer en vlotte systeemintegratie...
De Smart-Ex® 02 verlegt de bedrijfsgrenzen voor digitale toepassingen met behulp van zijn 5” display, ergonomisch design, vernieuwende features en verbeterde accessoires. Ontdek hoe de robuuste, intrinsiekveilige smartphone processen in explosiegevaarlijke en zware industriële omgevingen overal ter wereld kan verbeteren...
Met hun robuust design en uitgebreid temperatuurbereik zijn Pepperl+Fuchs’ industriële thin clients speciaal ontworpen voor de uitdagende omgevingsomstandigheden van de procesindustrie. De laatste nieuwe BTC14 is voorzien van vier DisplayPortsTM die het gebruik van een totaal van vier Ultra HD-monitors met 4K-resolutie bij 60 Hz toelaten...
The new Bebco EPS® 6100 series is certified for ATEX and IECEx Zone 1 and was specially designed for use with large motors, drives, and compressors. With a maximum flow rate of 14,000 l/min and an intrinsically safe user-interface for system programming and monitoring, this new system is perfect for applications in the chemical, petrochemical, and oil and gas industries …