AS-interface heeft zichzelf al lang bewezen als gebruikersvriendelijke en kostenefficiënte bedradingstechniek voor de industriële sector. Om de variëteit aan beschikbare componenten te verhogen en de toepassingsmogelijkheden uit te breiden, ontwikkelde Pepperl+Fuchs twee nieuwe CB10-modules: Eén voor de aansluiting van 3-draadssensoren met interne voeding op een AS-i-netwerk, en een andere module met SIL 3-/PL e-certificatie voor de integratie van noodknoppen in besturingskasten. De nieuwe versies bieden gebruikers nog meer flexibiliteit voor AS-i-oplossingen en openen de deur voor nieuwe toepassingsgebieden, zoals in werktuigbouwkunde en transporttechniek.
Dankzij de uitbreiding van de CB10-moduleportfolio is het nu mogelijk om tot vier verlichte besturingselementen in drukknopbedieningen te integreren. Deze kunnen rechtstreeks in een AS-i-netwerk worden geïntegreerd en van daaruit worden bestuurd. Op deze manier kunnen bedieningsinstrumenten ook rechtstreeks op een AS-i-netwerk worden aangesloten via een M12-verbinding met behulp van een passieve verdeler. CB10-modules bieden een directe verbinding via vooraf gemonteerde draden. Verschillend gekleurde draden met krimpconnectoren aan de uiteinden vereenvoudigen de functietoewijzing en zorgen voor een snelle en veilige installatie. De bedrading werd bovendien geoptimaliseerd zodat slechts twee aders nodig zijn voor de AS-i-verbinding—een standaard PLUS-kabel voor +24 V en vier ingangs-/uitgangssignaalkabels elk. Afhankelijk van de versie, volstaan acht en twaalf kabels voor de aansluiting. Op deze manier kunnen bedieningsknoppen met aansluitklemmen rechtstreeks worden verbonden.
Als opvolger van de CB1-serie zijn de modules van de CB10-serie aanzienlijk dunner en kunnen ze makkelijker in besturingskasten worden ingebouwd. Dankzij hun beperkte afmetingen van 35 x 39,5 mm en hoogte van minder dan 10 mm, kunnen de modules makkelijk in kleine behuizingen en besturingskasten worden ingebouwd, of zonder bijkomende planning op bedieningspanelen worden gemonteerd. Gevoelige, elektronische componenten werden volledig overgoten met behulp van hotmelttechniek, waardoor spuitgegoten behuizingen overbodig zijn. Dit proces laat maatwerkoptiestoe—zoals bijkomende boorgaten—en maakt de elektronische componenten uiterst bestand tegen externe invloeden zoals mechanische trillingen en schokken.
Tot nu toe konden enkel mechanische contacten zonder voeding in een AS-i-netwerk worden geïntegreerd. Om 3-draadssensoren met eigen voeding op AS-i-netwerken aan te sluiten, beschikt de nieuwe module over een bijkomende draad. Zo kunnen zelfs eenvoudige digitale schakelsensoren snel op een AS-i-netwerk worden aangesloten.
Twee nieuwe CB10-versies werden speciaal ontworpen voor noodknoppen met overeenkomstige veiligheidsvereisten gecertificeerd in overeenstemming met SIL 3-richtlijnen (Functionele Veiligheid) en PL e-normen (Performance Level). Om redundantie als veiligheidscriterium te garanderen, worden ze gemonitord door twee signalen in plaats van één. De modules beschikken over één of twee standaarduitgangen, die ook kunnen worden gebruikt om verlichte noodknoppen in te schakelen.
Uitgebreide portfolio voor de integratie van 3-draadssensoren met interne voeding en noodknoppen in overeenstemming met SIL 3-/PL e-richtlijnen.
Plaatsbesparend ontwerp dankzij hotmelttechniek voor installatie in kleine behuizingen, besturingskasten en bedieningspanelen
Snelle en eenvoudige bedrading dankzij vooraf aangebrachte krimpconnectoren en verschillende draadkleuren