Serviceline Industriële Sensoren
Telefoon +32 3 644 25 00
Serviceline Explosiebeveiliging
Telefoon +32 3 644 25 00

VariKont-serie inductieve sensoren met Active Shielding Technology—grote schakelafstanden in alle montageomstandigheden

2020-05-07

VariKont Inductive Sensor with Active Shielding Technology
Active Shielding Technology zorgt voor stabiele schakelafstanden.

Inductieve sensoren zijn nog steeds de eerste keuze voor de detectie van metalen voorwerpen. Traditionele inductieve benaderingssensoren hebben echter één ding gemeen: als de afstand tot het dempingselement vergroot, zal de sensor sterker reageren op het detectievoorwerp en zullen metalen elementen rondom de apparatuur de schakelafstand beïnvloeden. Active Shielding Technology van Pepperl+Fuchs overkomt dit probleem. Nu voor het eerst ingebouwd in de VariKont-sensorserie, garandeert de nieuwe technologie grote schakelafstanden—ongeacht de montageomstandigheden. Dit vereenvoudigt installatieontwerp, en spaart tijd en geld!
 


Een geraffineerde technologie voor grotere flexibiliteit

Strategisch gepositioneerde LED’s op de hoeken zijn duidelijk zichtbaar vanuit elke richting.
Strategisch gepositioneerde LED’s op de hoeken zijn duidelijk zichtbaar vanuit elke richting.

De montagelocatie en omliggende materialen kunnen het elektromagnetisch veld van een benaderingssensor beïnvloeden. De sensor wordt vooraf gedempt door de installatie, waardoor de schakelafstand verandert—en bijgevolg ook het meetresultaat. Om deze externe factoren te compenseren, ontwikkelde Pepperl+Fuchs een nieuwe technologie die ze voor het eerst in de sensoren van de VariKont-serie heeft geïntegreerd. Inductieve sensoren met Active Shielding Technology detecteren en verwerken de installatieomstandigheden en vrijwaren een constante schakelafstand, ongeacht de montagelocatie of omliggende installatiematerialen. Ze zijn beschikbaar in versies met grote schakelafstanden of 30 mm voor inbouwmontage en 50 mm voor opbouwmontage. Beide modellen zijn eenvoudig te monteren en laten lange schakelafstanden tot het te detecteren voorwerp toe. Hun verstelbare sensorkop is voorzien van LED’s aan de hoeken, die duidelijk zichtbaar zijn vanuit elk richting. Zo kan de status van de sensoren altijd en overal worden geverifieerd, ongeacht hun montagelocatie.


Bijkomende spoel compenseert voor omgevingsinvloeden

Om de schakelafstanden stabiel te houden, werd een bijkomende spoel in de VariKont- en VariKont L2-sensoren ingebouwd. Net als bij traditionele inductieve benaderingssensoren is de primaire spoel verantwoordelijk voor de detectie van het dempingselement. Tegelijkertijd, tast de secundaire spoel de omgeving af, inclusief de montagelocatie en omliggende materialen. De vergaarde informatie wordt gebruikt om onmiddellijk te compenseren voor omgevingsinvloeden. Dit vereenvoudigt systeemplanning en optimaliseert het gebruik van mechanische toleranties.


Highlights van de VariKont-sensoren met Active Shielding Technology

  • Active Shielding Technology biedt stabiele schakelafstanden, ongeacht de installatieomstandigheden
  • Meer flexibiliteit: schakelafstanden tot 30 mm bij inbouw en 50 mm bij opbouw voor een vereenvoudigd installatieontwerp
  • Handig statustoezicht dankzij duidelijk zichtbare LED’s

 


e-news

Abonneer u op onze nieuwsbrief en ontvang regelmatige updates en handige informatie over de wereld van de automatisering.

Abonneren
amplify–Het Pepperl+Fuchs magazine

Ontdek ons online magazine! Vol boeiende succesverhalen, toepassingen, interviews en lokaal nieuws.

VariKont met Active Shielding Technology

De inductieve VariKont-sensoren met Active Shielding Technology bieden grote schakelafstanden, ongeacht de montageomstandigheden of omgevingsinvloeden. Haal voordeel uit vereenvoudigd installatieontwerp en beperkte kosten!

Knowledge Base for Inductive Sensors

The knowledge base for inductive sensors contains extensive expertise and supports you in the highly precise and smooth operation of the sensors in your machinery and plants.