Serviceline Industriële Sensoren
Telefoon +32 3 644 25 00
Serviceline Explosiebeveiliging
Telefoon +32 3 644 25 00

De Nieuwe VOS 2D-Vision Sensors—Een Flexibel Visualiseringshulpmiddel Verpakt in Eén Camera

2021-04-09

VOS 2-D Vision Sensors
VOS1000 2D-vision sensor

Industriële toepassingen vereisen maximale flexibiliteit en, tegelijkertijd, minimale foutgevoeligheid. Of het nu in machine- en fabrieksengineering, transporttechniek of de verpakkingsindustrie is—de universeel inzetbare VOS 2D-vision sensors leveren snelle en betrouwbare meetresultaten voor een accurate kwaliteitscontrole...

Dankzij de flexibele configuratieopties en evaluatiemethodes kunnen de camerasensoren in een brede waaier van automatiseringstoepassingen worden ingezet. Pepperl+Fuchs biedt een beeldsensorportfolio van op maat gemaakte oplossingen met standaard verbindingen—bestaande uit sensoren, verlichting en lenzen—die kunnen worden gecombineerd om aan de uitdagingen van een uitgebreide waaier van toepassingen te voldoen.


Flexibiliteit en Gebruiksgemak

VOS 2D-vision sensors zijn geschikt voor tal van automatiseringstoepassingen
VOS 2D-vision sensors zijn geschikt voor tal van automatiseringstoepassingen

Verschillende tools van de 2D-vision sensors kunnen worden gecombineerd of geconfigureerd in één oplossing. De VOS-serie biedt gebruikers de mogelijkheid om verschillende taken in te stellen in de camera—deze kunnen daarna makkelijk worden verwisseld, gekopieerd of overgezet van de ene camera naar de andere. Eén sensor kan worden ingezet voor verschillende toepassingen binnen de productieomgeving.

Door metingen vooraf, rechtstreeks op de sensor of in de camera te verwerken, garandeert de VOS steeds maximaal gebruiksgemak, zelfs in complexe toepassingen. De camera’s beschikken over een geïntegreerde evaluatiefunctionaliteit (ingebouwde pc) zodat, in tegenstelling tot traditionele visualiseringssystemen op basis van pc’s, geen verdere goedkeuring op externe computersystemen vereist is voor gegevensverwerking. De grafische gebruikersinterface zorgt voor een eenvoudige indienstname en configuratie van de sensoren.

Naast het configuratiescherm kan ook een toepassingsscherm vanaf afstand worden weergegeven. Dit maakt ononderbroken toezicht van de processen mogelijk en laat toe meetwaarden naast beelden weer te geven. Proces- en storingsbeelden kunnen tijdelijk in de camera worden opgeslagen of automatisch overgedragen, wat een diagnosestelling en optimalisering vanaf afstand bevordert.


Bij het automatisch etiketteren, vullen en afsluiten van flessen op botellijnen kan het, bijvoorbeeld, al eens voorvallen dat etiketten niet goed worden bevestigd of dat doppen niet correct worden vastgemaakt. In deze toepassing wordt beroep gedaan op vision sensors om etiketten en doppen te inspecteren. Met behulp van beeldverwerkingsapparatuur controleert de sensor de positie van het etiket in de afbeelding, alsook de montage van de dop in één enkele processtap. VOS biedt gebruikers een “Global Shutter” beeldsensor met geïntegreerde optica, verlichting en elektronische verwerkingscapaciteit―een combinatie die alle vereiste componenten van een visualiseringssysteem in één behuizing verenigt. De camerasensoren zijn hierdoor geschikt voor toepassingen op het gebied van positionering en begeleiding, detectie en uitlijning, alsook voor optische meettaken of identificatie- en tekstherkenningstaken (OCR).


VOS—Net Zo Persoonlijk als Uw Toepassing

De vision sensors kunnen worden samengesteld op basis van specifieke toepassingsvereisten, zoals het gezichtsveld of de meettaak, en kunnen individueel worden geconfigureerd voor de toepassing met behulp van de licentievrije software die deel uitmaakt van het pakket. Alle sensoren beschikken over standaard verbindingen voor een eventuele uitbreiding met externe componenten―zoals aparte verlichting, lenzen (C-bevestiging) met verschillende brandpuntafstanden of zelfs waterdichte lenskappen met IP67-beschermingsgraad. Pepperl+Fuchs biedt drie verschillende behuizingsontwerpen in haar VOS-serie om aan de uitdagingen van verschillende toepassingen te voldoen: de VOS1000, de VOS2000 en de VOS5000.

Naast een ingebouwde verlichting, beschikken de VOS1000 en VOS2000 vision sensors over een mechanisch instelbare focus, die meetafstanden van 0 tot 1000 mm bestrijkt. De compacte camera's beheersen alle standaard toepassingen wat betreft invallend licht. De VOS2000 en VOS5000 sensormodellen met C-bevestiging zijn ideaal voor meettaken met moeilijkere verlichtingsscenario’s ten gevolge van hun externe verlichting, alsook voor toepassingen met langere meetafstanden die meer licht vereisen. Het meetbereik van de modellen met C-bevestiging kan met behulp van verwisselbare lenzen worden aangepast aan de gekozen meetafstand.

Highlights van de VOS 2D-Vision Sensors

  • Uitgebreide set van flexibele visualiseringshulpmiddelen in één camera―voor complexe taken zonder visualiseringssysteem
  • Evaluatiefunctionaliteit ingebouwd in de sensor: eenvoudige integratie en door de gebruiker gedefinieerde gegevensuitvoer
  • Grafische gebruikersinterface voor eenvoudige indienstname en sensorconfiguratie
  • Flexibele beeldsensorportfolio met standaard verbindingen bestaande uit sensor, verlichting en lens

e-news

Abonneer u op onze nieuwsbrief en ontvang regelmatige updates en handige informatie over de wereld van de automatisering.

Abonneren
amplify–Het Pepperl+Fuchs magazine

Ontdek ons online magazine! Vol boeiende succesverhalen, toepassingen, interviews en lokaal nieuws.

VOS 2D Universele Vision Sensoren

Vind meer informatie over de VOS 2D universele vision sensoren met hun licentievrije software en modulaire hardware.