Industriële toepassingen vereisen tegelijkertijd maximale flexibiliteit en minimale foutgevoeligheid—ongeacht of het in machine- en fabrieksengineering, transporttechniek of de verpakkingsindustrie is. Wanneer ze in dergelijke toepassingen worden ingezet, leveren de flexibel combineerbare, 2D-vision sensors van de VOS-serie snelle en betrouwbare meetresultaten en bevorderen ze een nauwkeurige kwaliteitscontrole en inspectie. De universele sensoren zijn geschikt voor een brede waaier van taken die gewoonlijk een complex visualiseringssysteem vereisen:
De portfolio omvat verschillende sensorvarianten: Naast een ingebouwde verlichting, beschikken de VOS1000 en VOS2000 vision sensors over een mechanisch instelbare focus, die de verwerking van flexibele meetafstanden toelaat. De compacte camerasensoren kunnen zo alle standaard toepassingen met invallend licht de baas. Op hun beurt zijn de VOS2000 en VOS5000 sensoren - met hun C-bevestiging voor de montage van externe lenzen - uitermate geschikt voor meettaken met moeilijke verlichtingsomstandigheden, alsook voor toepassingen met langere meetafstanden die bijkomende verlichting vereisen. Met behulp van verwisselbare lenzen, kan het meetbereik van de C-bevestigingsmodellen bovendien nauwkeurig worden afgestemd op de gekozen meetafstand.
De op camera gebaseerde sensoren van de VOS-serie zijn verkrijgbaar in talrijke varianten voor de meest uiteenlopende toepassingseisen. De compacte camera’s van de VOS1000- en VOS2000-series zijn dankzij de ingebouwde belichting en lens geschikt voor alle standaardtoepassingen. Voor meer uitdagende scenario’s zijn de VOS2000- en VOS5000-sensoren met C-mount bevestiging de ideale oplossing.
Om het optimale gezichtsveld vanaf verschillende afstanden te kunnen realiseren, biedt Pepperl+Fuchs bijbehorende hogeprecisielenzen voor de versies met C-bevestiging van de VOS-reeks. Verschillende brandpuntafstanden, van 6 mm voor korte afstanden (met een breed gezichtsveld) tot 50 mm voor grotere afstanden (met een smal gezichtsveld), waarborgen een optimale beeldscherpte.
Pepperl+Fuchs biedt een groot assortiment van externe belichtingsopties voor de universele vision sensoren met C-mount bevestiging. Afhankelijk van de toepassing, het te inspecteren voorwerp en de vereiste scanafstand, kunnen de sensoren worden gecombineerd met een geschikte ring-, spot-, buis- of objectverlichting.
Pepperl+Fuchs biedt bijbehorende accessoires voor de universele vision sensoren van de VOS-serie. Het portfolio omvat verbindingskabels, losse connectoren, montagebeugels, alsook geschikte lenskappen die over de respectieve lenzen kunnen worden vastgeschroefd.
We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.
Please select the group of cookies and scripts, that you consent to.