Serviceline Industriële Sensoren
Telefoon +32 3 644 25 00
Serviceline Explosiebeveiliging
Telefoon +32 3 644 25 00

Vision sensors ondersteunen een snelle en eenvoudige controle van individuele vellen om de invoer van verkeerde vellen te vermijden. In drukkerijen worden sensoren voor velverificatie gebruikt in vouw-, vergaar- en bindmachines. Het bijzondere kenmerk zit hem in het feit dat de sensor twee functies in één apparaat combineert: volgordes kunnen worden gecontroleerd op basis van beeldvergelijking of door de barcodes op de vellen te scannen.

De unieke combinatie van beeld- en codevergelijkingin éénzelfde sensor - zoals in de BIS510 en VOS412-BIS vision sensors - maakt het mogelijk om tijdens het productieproces foute, defecte of verkeerd uitgelijnde pagina’s te detecteren. De vision sensor controleert de vellen met behulp van de afgedrukte afbeelding en barcodevergelijking op opeenvolgende pagina's. Bovendien vergelijken de BIS510- en VOS412-BIS-sensoren alle standaard 1D-codes in verticale en horizontale richting, of zelfs data matrix-codes indien gewenst. 
 

De voordelen van velverificatiesensoren:

  • Vereenvoudigde installatie—beeld- en codevergelijking in één apparaat
  • Korte omschakeltijden—automatische teach-in van referentieblad
  • Hoge leessnelheid—tot 4 m/s bij 10 vellen/s
  • Optimale procesbetrouwbaarheid—krachtige verlichting garandeert betrouwbare detectie op reflecterende oppervlakken

Focusindustrieën:

  • Drukkerijen en papierindustrie
    • Toezicht op velinvoer in frankeer-, vergaar-, vouw- en bindmachines
    • Scannen van codes in omslagvulmachines of couverteermachines