Pepperl+Fuchs maakt gebruik van verschillende technologieën om industriële positioneringssystemen te ontwikkelen voor vrijwel alle mogelijke optische positioneringstaken. Ons productgamma van positioneringssystemen met camera’s omvat:
De PXV- en PGV-data matrix-positioneringssystemen en het veilige, absolute positioneringssysteem safePXV combineren een 2D-camera met meervoudige data matrix-codestroken. Deze combinatie zorgt voor een nauwkeurige positiebepaling en is geschikt voor gebruik in magazijn- en transportsystemen, of hef- en liftsystemen. Coderedundantie en grote scanvensters zorgen ervoor dat de data matrix-positioneringssystemen op betrouwbare wijze posities kunnen bepalen, zelfs wanneer de codestrook vuil of beschadigd is. Met een indrukwekkende codestrooklengte van 100 km, zijn ze ook geschikt voor uitgestrekte fabrieksinstallaties. Het safePXV maakt voor het eerst een veilige, absolute positionering conform SIL 3/ PL e-normen mogelijk met één enkele sensor.
Het optisch positioneringssysteem Position Guided Vision (PGV) combineert routetracering via gekleurde tape met een nauwkeurige positionering via data matrix-codes in één enkel toestel. Het is een ideale oplossing voor de betrouwbare sturing van automatisch geleide voertuigen (AGV’s), zowel in de material handling als in de automotive industrie. Dankzij het grote leesvenster, detecteert het PGV op betrouwbare wijze de gekleurde kleefbanden of verfstrepen die de route traceren, zelfs door krappe bochten of bij vuile kleefbanden. Bovendien kunnen data matrix-codes worden gebruikt voor draaibewegingen, de precieze positionering van het AGV of andere taken. Het veilige, absolute positioneringssysteem (safePGV) laat voor het eerst een veilige, absolute positionering conform SIL 3/ PL e-normen toe met slechts één enkele sensor.
Het optisch PHA-positioneringssysteem werd speciaal ontwikkeld voor uitdagende positioneringstaken in hoogstapelmagazijnen. De unieke camera van het PHA gebruikt bestaande boorgaten in rekken voor de positionering. Dit betekent dat geen bijkomende doelobjecten nodig zijn. Dankzij de interne verlichting en contrastcompensatie, positioneert het PHA onafhankelijk van storende factoren zoals vuil, omgevingslicht of materiaalmoeheid. Met een temperatuurbereik tot -30 °C, kan het PHA zelfs in koelmagazijnen worden ingezet.