Automatische hoogstapelmagazijnen met stapelkranen zijn vrijwel onmisbaar in material handling, moderne magazijnen en distributiecentra. De geautomatiseerde systemen zorgen voor een uiterst efficiënte opslag en ophaling van goederen. Compacte afmetingen, hoge snelheden en maximale precisie bij het orderpickwerk zijn slechts enkele van de vele voordelen van deze technologie.
Om hoge doorstroomsnelheden te garanderen en kostelijke stilstanden te vermijden, moten stapelkranen met herhaalbare precisie en aan hoge snelheid worden gepositioneerd. Een betrouwbaar, absoluut positioneringssysteem is dan ook onmisbaar in dergelijke toepassingen. Naast snelle reactietijden moet het systeem ook positiegegevens leveren die tot op de submillimeter nauwkeurig zijn.
Het absoluut positioneringssysteem PXV, bestaande uit een leeskop en data matrix-codestroken, biedt de perfecte oplossing. De codestrook, die slechts 25 mm breed is, is smal genoeg om in de eigenlijke schacht van de stapelkraan te worden gemonteerd. De 2D-camera bevindt zich op de bewegende lastdrager. Deze installatiewijze volgt de horizontale en verticale as van de stapelkraan. De sensor levert onmiddellijk een betrouwbare X- en Y-aspositie om de exacte positie van de stapelkraan te bepalen voor de opslag of ophaling van goederen. De trajectresolutie van 0,2 mm en bewegingssnelheden tot 20 m/s maken de PXV-technologie niet enkel uiterst nauwkeurig, maar ook snel genoeg om aan de vereisten van het besturingssysteem te voldoen. Terwijl andere technologieën kalibratie en regelmatig onderhoud vereisen, heeft dit opslagsysteem geen van beide nodig omdat er geen bewegende onderdelen zijn.
Technische Kenmerken:
Naast het feit dat het systeem uiterst betrouwbaar en nauwkeurig is over lange afstanden, verlopen ook installatie en indienstname uitermate eenvoudig bij het PXV. Er zijn geenindirecte of verborgen kosten verbonden aan dit systeem en, bovendien, kan het snel worden vervangen in geval van defect. Wordt de stapelkraan gebruikt in een hoogstapelmagazijn waar goederen op grote hoogte worden opgeslagen en waar, zodoende, een veilige positionering (redundante positie) vereist is, dan kunnen klanten bij ons terecht voor een veilige versie van het systeem: het safePVX met PROFIsafe en SIL 3-/ PL e-veiligheidsintegriteitsniveau.