Serviceline Industriële Sensoren
Telefoon +32 3 644 25 00
Serviceline Explosiebeveiliging
Telefoon +32 3 644 25 00

Eenvoudige Aansluiting van Analoge Sensoren en Actuators in IO-Link-Netwerken

2021-12-14

Nieuwe IO-Link analoge Omvormers voor een Snelle en Flexibele Aansluiting van Apparatuur met Analoge Interface op IO-Link-Master

IO-Link analog converters of the ICA-AI-* and the ICA-AO-* series
IO-Link analoge omvormer van de ICA-AO-*-serie

Meer en meer gebruikers bouwen hun installaties om naar digitale communicatie-oplossingen zoals IO-Link. Naast tal van andere voordelen, verstrekken deze gedetailleerde parameter-, diagnostiek- en identificatiegegevens. In standaard machine- en fabrieksengineeringstoepassingen worden vaak nog steeds sensoren en actuators met analoge interfaces gebruikt—hoewel de aansluiting ervan ingewikkeld en duurder is omdat deze afgeschermde kabels vereist. Sommige van de sensoren en actuators kunnen ten gevolge van beperkte beschikbaarheid niet zomaar door digitale oplossingen worden vervangen bij de ombouwing van de installatie naar IO-Link. Daarom moesten analoge apparaten tot nu toe met behulp van andere communicatie-oplossingen of een parallelle bedrading op een besturingssysteem worden aangesloten. Een tijdrovend proces dat bovendien extra kosten met zich meebrengt.

Dankzij de nieuwe IO-Link analoge omvormers kunnen sensoren en actuators met analoge interfaces nu echter snel en makkelijk met een IO-Link-master worden verbonden. Deze stuurt de gegevens van de digitale IO-Link-apparatuur en de analoge sensoren en actuators in gebundelde vorm door naar een besturingssysteem, wat gebruikers tijd en geld spaart.


Flexibele en Rechtstreekse Integratie in IO-Link-Netwerken

De IO-Link analoge omvormers worden met behulp van M12-connectoren tussen de IO-Link-master en het analoge apparaat geplaatst. Dankzij hun plaatsbesparend behuizingsconcept kunnen ze zelfs in de krapste ruimtes worden gemonteerd.

Terwijl de omvormers van de ICA-AI-*-serie de aansluiting van analoge sensoren verzekert, zorgen de apparaten van de ICA-AO-*-serie voor de besturing van analoge actuators via IO-Link. Beide productvarianten kunnen worden geconfigureerd voor stroomsignalen (0> 20 mA / 4> 20 mA) of spanningssignalen (-10> 10 V / 0> 10 V), zodat een grote variëteit aan apparaten met analoge interfaces op flexibele wijze kan worden geïntegreerd. IO-Link maakt de configuratie van waardebereiken voor de analoge signalen mogelijk. De over- of onderschrijding van deze waarden leidt tot een overeenkomstige diagnose.

Highlights van de IO-Link Analoge Omvormers

  • Eenvoudige aansluiting van sensoren en actuators met analoge interface op IO-Link
  • Probleemloze installatie met behulp van M12-connectoren
  • Compacte behuizing laat installatie in krappe montageruimte toe
  • IO-Link-interface voor verstrekking van parameter-, diagnostiek- en identificatiegegevens
  • Configureerbaar voor stroomsignalen (0> 20 mA / 4> 20 mA) en spanningssignalen (-10> 10 V / 0> 10 V)
  • IP67-beschermingsgraad

e-news

Abonneer u op onze nieuwsbrief en ontvang regelmatige updates en handige informatie over de wereld van de automatisering.

Abonneren
amplify–Het Pepperl+Fuchs magazine

Ontdek ons online magazine! Vol boeiende succesverhalen, toepassingen, interviews en lokaal nieuws.

Systeemoplossingen met IO-Link van Pepperl+Fuchs

IO-Link, een internationaal gestandaardiseerde, universele open interface, vormt de fundering van Pepperl+Fuchs’ Sensorik4.0®-oplossingen. Kom meer te weten over de intelligente communicatietechnologie...