Installatie- en onderhoudsprocedures in procesinstallaties moeten zo nauwkeurig en veilig mogelijk, maar tevens zo snel mogelijk worden uitgevoerd. Het opzoeken van informatie is vaak een kostelijke en tijdrovende zaak, vooral wanneer productdocumentatie niet direct beschikbaar is of wanneer informatie van verschillende fabrikanten in verschillende formats werd aangeleverd.
Als lid van het Digital Data Chain (DDC) consortium draagt Pepperl+Fuchs haar steentje bij om dit probleem op te lossen: Gebruikers van de welbekende modules van het "K-Systeem" en "H-Systeem" zullen in de toekomst QR-codes terugvinden op talrijke modellen van deze productreeksen (KC*, KF*, HIC* plus aanverwante moederborden).
Dit vertegenwoordigt een verdere belangrijke stap naar een volledige digitalisering van Pepperl+Fuchs’ portfolio.
Wanneer een gebruiker de voorflap van de module opent en de QR-code met behulp van een smartphone of tablet scant, wordt op dit toestel een websitepagina geopend die zowel de productdocumentatie als apparaatspecifieke gegevens, zoals het serienummer of het bouwjaar, in standaardvorm weergeeft (conform DIN SPEC 91406 of IEC 61406).
In de toekomst zullen gebruikers op gelijk welk tijdstip en vanop gelijk welke locatie een maximum aan apparaatinformatie kunnen consulteren zonder hiervoor een gedrukte kopie van de productdocumentatie te moeten meeslepen. Bovendien kan de productinformatie automatisch worden weergegeven in de gewenste taal.