Serviceline Industriële Sensoren
Telefoon +32 3 644 25 00
Serviceline Explosiebeveiliging
Telefoon +32 3 644 25 00

Galvanische scheidingen (H-systeem)

Het H-systeem bestaat uit intrinsiekveilige galvanische scheidingen voor signalen van of naar mogelijke explosiegevaarlijke zones, gemonteerd op een moederbord. De H-systeem moederborden worden gemonteerd in een schakelkast op een 35 mm DIN-rail. De signaalkring tussen veld- en besturingszijde wordt gesloten door het inpluggen van de galvanische scheidingen. Het H-systeem is een efficiënte oplossing voor middelgrote tot grote systemen in combinatie met procescontrolesystemen.

  • Geen dure en handmatige, afzonderlijke bedrading dankzij de vaste bedrading
  • Snelle en veilige verbinding met procescontrolesystemen
  • Eenvoudiger voor planning en bedrading, installatie en inbedrijfstelling, en documentatie
  • Hoge beschikbaarheid dankzij de diagnosefunctie en storingsbewaking in de modules en moederborden


Safety Products Selector

Choose from various selection criteria like safety integrity level, performance level, device function, and signal type and find the SIL/PL assessed device that you are looking for.