Serviceline Industriële Sensoren
Telefoon +32 3 644 25 00
Serviceline Explosiebeveiliging
Telefoon +32 3 644 25 00

Overal Betrouwbaar: Wereldwijde Purge- en Drukregelingsoplossingen

2023-05-23

Reliable Everywhere: Global Purge and Pressurization Solutions from Pepperl+Fuchs
Purging en drukregeling is een veelzijdige beschermingsmethode die in een breed spectrum van industriële toepassingen kan worden ingezet.

Purging en drukregeling is een veelzijdige beschermingsmethode die in een breed spectrum van industriële toepassingen kan worden ingezet. Gebaseerd op het scheidingsprincipe tussen de explosiegevaarlijke en veilige atmosfeer, biedt de methode explosiebeveiliging tegen zowel gas- als stofexplosiegevaar. Bovendien is het ook één van de weinige beschermingsmethodes waarbij standaard apparatuur in potentieel explosiegevaarlijke atmosferen kan worden gebruikt. Ze kan worden toegepast in kleine besturingskasten, in grote en complexe samenstellingen, en in motoren of andere roterende elektrische uitrustingen. Als leiders in Purging Technology®, beschikt Pepperl+Fuchs over meer dan 25 jaar aan ervaring in innovatieve en gecertificeerde oplossingen die uiterst gebruiksvriendelijk zijn en vrijwel alle van deze toepassingen aankunnen. Lees verder en ontdek hoe purge- en drukregelingssystemen van het welbekende Pepperl+Fuchs merk Bebco EPS® de oplossing kunnen bieden voor verschillende, uitdagende procesautomatiseringstoepassingen.


Toepassingsvoorbeelden van Purging en Drukregeling


Wereldwijde Ondersteuning via de Solution Engineering Centers (SEC’s)

Deze voorbeelden tonen hoe onze purge- en drukregelingssystemen vrijwel alle toepassingsscenario’s aankunnen. Naast technische excellentie, biedt Pepperl+Fuchs ook een eersteklas klantenondersteuning: De afdeling Procesautomatisering kan bogen op meer dan 60 jaar ervaring in elektrische explosiebeveiliging. Via onze wereldwijd verspreide Solution Engineering Centers (SEC’s) bieden we onze klanten op maat gemaakte, technologisch ontwikkelde systeemoplossingen. Onze experts zorgen voor alles, van ontwerp tot implementering; van de opstelling van het voorstel en de initiële oplossing tot de technische uitwerking en ontwikkeling van de algemene oplossing, inclusief certificatie. Alles verloopt in nauwe samenwerking met de klant.

Highlights van de Wereldwijd Gecertificeerde Purge- en Drukregelingssystemen

  • Snel en eenvoudig projectverloop: Pepperl+Fuchs beschikt over meer dan 25 jaar ervaring op het gebied van purge- en drukregelingssystemen en leverde al duizenden succesvolle oplossingen
  • Wereldwijde leverancier van volledige systeemoplossingen: Ontwerp, engineering, fabricage en uiteindelijke certificatie onder één dak—waar ook ter wereld u zich bevindt
  • Gemoedsrust: Ons team van deskundigen zal uw oplossing van A tot Z begeleiden, waardoor kosten en deadlines onder controle blijven
  • Kostenefficiënt: Minder gewicht dankzij de lichtgewicht kasten
  • Minder complexiteit: Pakketoplossingen met vooraf samengestelde en gecertificeerde kasten
  • Geschikt voor de meeste toepassingen: Gecertificeerde, sleutel-op-de-deur pakketoplossingen rechtstreeks uit de Solution Engineering Centers (SEC’s)
  • Vereenvoudigde processen: Bestaande oplossingen voor veilige omgevingen worden aangepast voor explosiegevaarlijke omgevingen
  • Continue bewaking en besturing: Feedback-lus over de status van beschermingstype, automatische temperatuur- en lekcontrole, en alarmfunctie

e-news

Abonneer u op onze nieuwsbrief en ontvang regelmatige updates en handige informatie over de wereld van de automatisering.

Abonneren
amplify–Het Pepperl+Fuchs magazine

Ontdek ons online magazine! Vol boeiende succesverhalen, toepassingen, interviews en lokaal nieuws.