Eén van de problemen met printers die voor kwaliteitscontroles in explosiegevaarlijke omgevingen worden geïnstalleerd, is hoe het etiket of papier van de machine tot in de handen van de werknemer te krijgen. In Zone 1/Division 1-toepassingen kan dit zeer moeilijk zijn en lastig wanneer het explosiebeveiligde of drukvaste beschermingstypes betreft.
De mogelijkheid om tijdens de werking en op het juiste moment een etiket of document af te drukken, zonder de explosiegevaarlijke omgeving rondom de printer te compromitteren. De printer moet klein zijn zodat hij slechts een beperkte ruimte in de omgeving inneemt. Daarnaast zijn veel printers uniek aan een proces of behandeling, en kunnen ze niet zomaar door een andere printer worden vervangen. Door de bestaande printers van de klant om te vormen tot Ex-printers, wordt een herziening van de workflow - waarvoor een andere printer nodig is - vermeden.
De nieuwe oplossing van Pepperl+Fuchs maakt het mogelijk om een grote variëteit aan printermodellen snel en veilig in explosiegevaarlijke omgevingen in te zetten. In de meeste gevallen kan een printermodel dat al in veilige omgevingen werd ingezet, worden hergebruikt. Tijdrovende softwareaanpassingen behoren tot het verleden.
Printers in een luchtdichte behuizing die met lucht of een inert gas wordt gevuld, worden in een explosievrije omgeving geïnstalleerd. Indien de druk binnen de behuizing minstens 50 Pa (~0.5 mbar) hoger is dan de omgevingsdruk, wordt effectief voorkomen dat explosieve gas-luchtmengsels de kast binnenkomen. Nadat de deur van de kast wordt gesloten en de voedingsspanning wordt ingeschakeld, mogen er zich geen explosieve gassen in de kast bevinden. Dit wordt gewaarborgd door een automatische voorspoelingsfase (“pre-purge”), die de behuizing met lucht of een inert gas spoelt om eventuele explosieve gassen erin te verwijderen. Een ingebouwde besturing van het beschermingstype “Ex p” binnenin de printerbehuizing monitort en bestuurt alle nodige functies van de drukbehuizing en sluit de voedingsspanning automatisch aan op niet als Ex-gecertificeerde apparatuur.
Pepperl+Fuchs garandeert maximale bedrijfszekerheid en minimaal spoelgasverbruik door de besturing en afsluitklep van haar intern ontwikkeld en beproefd Bebco EPS®-systeem te gebruiken. Trage lekken, bijvoorbeeld als gevolg van verouderde afdichtingen of kabelwartels, worden gecompenseerd door de automatische lekcompensatie van het spoelsysteem. Het concept biedt de hoogste flexibiliteit in uitvoering: verschillende printermodellen, maar ook kijkvensters en bedieningselementen, zoals knoppen voor regelinvoer of afdrukonderbreking, maken deel uit van de standaardconfiguratie. Communicatie-interfaces kunnen naar wens in de oplossing worden geïntegreerd. Bovendien kan het niveau van de etikettenrol makkelijk via het kijkvenster in het oog worden gehouden. Het is nu mogelijk om rechtstreeks in explosiegevaarlijke omgevingen te printen zonder de behuizingsdeur/-klep te openen. De modellen kunnen wereldwijd worden ingezet, en standaardversies zijn op korte termijn leverbaar.
We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.
Please select the group of cookies and scripts, that you consent to.