Serviceline Industriële Sensoren
Telefoon +32 3 644 25 00
Serviceline Explosiebeveiliging
Telefoon +32 3 644 25 00
Pepperl+Fuchs booth

Looking for our fair highlights? Have a seat and download the brochures …

LogiMAT Highlights


Overview Highlight Brochures


EC_XM_20240228_01_brochure_pus_positioning_system Nu downloaden

Safety Guaranteed. Robust systems for precise absolute positioning—even in challenging environments.

Industrielle Radarsensoren mit CAN-Schnittstelle Nu downloaden

Elementen trotseren. Interferentievrije afstand- en snelheidsmeting. Zelfs bij regen, mist, wind of stof.

F800 Series RFID Read/Write Device Nu downloaden

Naadloze traceerbaarheid: Lees meer over het F800-serie RFID Lees-/Schrijfapparaat voor poorttoepassingen.

Ventilstecker mit IO-LInk Nu downloaden

Verbeter de beschikbaarheid van de installatie, verminder energiekosten, met waardevolle gegevens uit uw toepassing.

Meer informatie over de IO-LINK klepconnector

Photoelectric Sensors Brochure Nu downloaden

Van standaard eenwegsensoren en sensoren met diffuus werkingsprincipe tot krachtige LiDAR-sensoren. Pepperl+Fuchs beschikt over een uitgebreid assortiment optische sensoren. Meer informatie over dit productoverzicht.

Broschürencover Serien R10x und R20x Nu downloaden

Deze brochure introduceert de R10x- en R20x-series die over een vooruitstrevend ontwerp beschikken en verschillende optische sensorfamilies met innovatieve technologieën combineren in één industriële standaardbehuizing.

ASi Meets IIoT. Integrated REST API and extensive web server pave the way to Industry 4.0. Nu downloaden

ASi ontmoet het IIoT. Geïntegreerde REST API en uitgebreide webserver banen de weg voor Industrie 4.0.

EC_XM_20230307_01_literature_cover_contur2d_1067x754px Nu downloaden

The Only One! Efficient Contour Detection due to reliable shadow effect correction with only one LiDAR sensor.

Identifikations Systeme Gruppenbild Nu Downloaden

In deze brochure vindt u informatie over de volgende onderwerpen:

 

  • Stationaire 2D-codelezers
  • Mobiele 2D-codelezers
  • Barcodescanners
  • OIT-Identificatiesystemen voor extreem hoge temperaturen
  • RFID—overzicht en technologie
  • IDENTControl-besturingsinterfaces, IO-Link-master
  • LF-lees-/schrijfkoppen
  • HF-lees-/schrijfkoppen
  • UHF-lees-/schrijfkoppen
  • Tags
  • Handhelds
  • Apparatuur voor explosiegevaarlijke omgevingen
Multi-Ray LED Scanner, R2100, r2100, photoelectric sensor, photoelectric sensors, laser scanner, 2-D LiDAR sensors, 2-D LiDAR sensor Nu downloaden

In deze brochure bieden we informatie over de volgende onderwerpen:

  • Pulse Ranging Technology
  • Geavanceerd ontwerp voor maximale efficiëntie
  • Het assortiment LiDAR-sensoren van Pepperl+Fuchs
  • PACTware

 

 

R1000 Distance Sensor with Pulse Ranging Technology Nu downloaden

Compact en precies. Positienauwkeurigheid tot op de millimeter—zelfs over lange afstanden.

SmartRunner Explorer 3-D Nu downloaden

Oneindige mogelijkheden. Met de snelheid van het licht naar de derde dimensie van automatisering.