Serviceline Industriële Sensoren
Telefoon +32 3 644 25 00
E-mail
Serviceline Explosiebeveiliging
Telefoon +32 3 644 25 00
E-mail

Plug, play, push: Nieuwe drukknopkast met IO-Link

2023-11-23


Drukknopkast met IO-Link

De nieuwe drukknopkast, eenvoudig aan te sluiten, individueel geconfigureerd en betrouwbaar aan te sturen, kan via een M12-stekker eenvoudig en foutloos op IO-Link-netwerken worden aangesloten. Geen complexe bedrading nodig. Naast de gegevensopslag tijdens de configuratie maakt IO-Link de overdracht van diagnosegegevens voor conditiebewaking en voorspellend onderhoud mogelijk. De communicatiestandaard zorgt daarmee voor een grotere beschikbaarheid van de installatie.

Bovendien stelt IO-Link gebruikers in staat om flexibel talloze kleuren, nacht- en knippermodi te configureren: er zijn vijf standaardkleuren en drie extra, vrij te kiezen kleuren beschikbaar uit het RGB-kleurensysteem voor de verlichting van de drukknoppen. Verder kunnen vier verschillende knippermodi en de nachtmodus met verschillende helderheidsniveaus worden geselecteerd. Gebruikers kunnen de drukknoppen configureren voor elke toepassing en kunnen symbolen zoals pijlen instellen.

Verder biedt de drukknopkast een modern ontwerp met perfecte zichtbaarheid van de knoppen. Met zijn compacte behuizingsontwerp van 123,2 x 40 x 35,6 mm is de drukknopkast bijzonder eenvoudig direct in de machine te integreren.


Hoogtepunten van de drukknopkast met IO-Link

  • Eenvoudige en foutloze aansluiting op een IO-Link netwerk via M12-stekker
  • Uiterst flexibel: beschikbaar in talrijke kleuren en met instelbare knipper- en nachtmodus
  • Compacte behuizing voor eenvoudige integratie direct in de machine
  • Modern ontwerp met perfecte zichtbaarheid van de drukknoppen

e-news

Abonneer u op onze nieuwsbrief en ontvang regelmatige updates en handige informatie over de wereld van de automatisering.

Abonneren
amplify–Het Pepperl+Fuchs magazine

Ontdek ons online magazine! Vol boeiende succesverhalen, toepassingen, interviews en lokaal nieuws.

Systeemoplossingen met IO-Link van Pepperl+Fuchs

IO-Link, een internationaal gestandaardiseerde, universele open interface, vormt de fundering van Pepperl+Fuchs’ Sensorik4.0®-oplossingen. Kom meer te weten over de intelligente communicatietechnologie...

undefined
^

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.