Serviceline Industriële Sensoren
Telefoon +32 3 644 25 00
Serviceline Explosiebeveiliging
Telefoon +32 3 644 25 00
Niet beschikbaar voor verkoop
Niet beschikbaar voor verkoop

Retroreflective sensor ML17-54/115/120

ML17-54/115/120
  • Compact series in universal housing for standard applications
  • Miniature design
  • Front mounting with M18-threads or side mounting holes
  • 360° high visibility LEDs
  • Time-saving mounting with quick clamp system
  • Version with polarized filters detect shiny objects

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

De complete datasheet als PDF downloaden:


Technische gegevens  ML17-54/115/120

Productbeschrijving
Retroreflective sensor with polarization filter
General specifications
Effective detection range0 ... 3.5 m
Reflector distance50 ... 3500 mm
Threshold detection range5 m
Reference targetFE-RR1 reflector
Light sourceLED
Light typemodulated visible red light , 626 nm
Polarization filteryes
Ambient light limit≤ 10000 Lux
Indicators/operating means
Operation indicatorLED green
Function indicatorLED yellow, lights up with receiver lit
Control elementssensitivity adjustment
Electrical specifications
Operating voltage10 ... 30 V DC , class 2
Ripplemax. 10 %
No-load supply current< 25 mA
Operating current100 mA max per output
Time delay before availability≤ 200 ms
Output
Switching typelight/dark on
Signal output2 PNP, short-circuit protected, reverse polarity protected , open collectors
Switching voltagemax. 30 V DC
Switching currentmax. 100 mA
Voltage drop≤ 2 V DC
Switching frequency500 Hz
Response time≤ 1 ms
Conformity
Product standardEN 60947-5-2
Approvals and certificates
EAC conformityTR CU 020/2011
UL approvalcULus
CCC approvalCCC approval / marking not required for products rated ≤36 V
Ambient conditions
Ambient temperature-20 ... 55 °C (-4 ... 131 °F)
Storage temperature-20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F)
Mechanical specifications
Degree of protectionIP67
Connection2 m fixed cable
Material
HousingABS
Optical faceAcrylic
Massapprox. 40 g
Dimensions
Height34.5 mm
Width15 mm
Length29.3 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027270902
ECLASS 12.027270902
ECLASS 11.027270902
ECLASS 10.0.127270902
ECLASS 9.027270902
ECLASS 8.027270902
ECLASS 5.127270902
ETIM 9.0EC002717
ETIM 8.0EC002717
ETIM 7.0EC002717
ETIM 6.0EC002717
ETIM 5.0EC002717
UNSPSC 12.139121528

Details: ML17-54/115/120

Design / Simulation: ML17-54/115/120

Taalkeuze:
CADTaalBestandstypeBestandsgrootte
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP162 KB

Approvals: ML17-54/115/120

Taalkeuze:
CertificatesCertificaatnummerTaalBestandstypeBestandsgrootte
Canada USA UL Ordinary LocationUL-USL87056-11-61114002-1 / UL-CA-L87056-31-61114002-1ALLPDF548 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-0294CALLPDF305 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5339ALLPDF229 KB

Aanverwante producten: ML17-54/115/120

Accessories
Mounting bracket fa
Mounting bracket fa
De optische sensoren van de R10x- en R20x-series

Voor het eerst is er een consistente reeks sensoroplossingen beschikbaar die optische functieprincipes en innovatieve technologieën in identieke behuizingen verenigt. Gebruikers genieten van een uniform bedieningsconcept voor het volledige portfolio. Ontdek de R100-, R101-, R103-, R200- en R201-series...

ML100 Optische Sensor

Of het nu om glas, zonnewafers of printplaten gaat, de optische sensoren van de ML100-series zijn volledig toegespitst op de vereisten van verschillende, gecompliceerde detectietaken. Leer meer over deze productportfolio...