Serviceline Industriële Sensoren
Telefoon +32 3 644 25 00
Serviceline Explosiebeveiliging
Telefoon +32 3 644 25 00

Niet beschikbaar voor verkoop

This product has been replaced.Go to replacement product NBB15-30GM60-B3B-V1
Niet beschikbaar voor verkoop
Niet beschikbaar voor verkoop

Inductive sensor NCN15-30GM70-B3-V1

NCN15-30GM70-B3-V1
  • Comfort series
  • NO/NC selectable
  • Prefailure message and indicator

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

De complete datasheet als PDF downloaden:


Technische gegevens  NCN15-30GM70-B3-V1

General specifications
Switching functionNormally open/closed (NO/NC) programmable
Output typeAS-Interface
Rated operating distance15 mm
Installationnon-flush
Assured operating distance0 ... 12.1 mm
Reduction factor rAl 0.38
Reduction factor rCu 0.36
Reduction factor r304 0.72
Reduction factor rBrass 0.45
Output type2-wire
Nominal ratings
Operating voltage26.5 ... 31.9 V via AS-i bus system
Switching frequency0 ... 50 Hz
Hysteresistyp. 5 %
Time delay before availability≤ 1000 ms
Switching state indicatorMultihole-LED, yellow
Standard conformity
StandardsIEC / EN 60947-5-2:2004
Ambient conditions
Ambient temperature-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Storage temperature-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Mechanical specifications
Housing materialStainless steel
Sensing facePBT
Degree of protectionIP67
Dimensions
Length70 mm
Diameter30 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027274001
ECLASS 12.027274001
ECLASS 11.027270101
ECLASS 10.0.127270101
ECLASS 9.027270101
ECLASS 8.027270101
ECLASS 5.127270101
ETIM 9.0EC002714
ETIM 8.0EC002714
ETIM 7.0EC002714
ETIM 6.0EC002714
ETIM 5.0EC002714
UNSPSC 12.139121550

Details: NCN15-30GM70-B3-V1

Product Documentation: NCN15-30GM70-B3-V1

Taalkeuze:
Product informationTaalBestandstypeBestandsgrootte
Installation conditionsENGPDF1054 KB

Design / Simulation: NCN15-30GM70-B3-V1

Taalkeuze:
CADTaalBestandstypeBestandsgrootte
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP62 KB

Aanverwante producten: NCN15-30GM70-B3-V1

Accessories

Mounting flange, 30 mmfa

Female cordset single-ended M12 straight A-coded, 4-pin, PUR cable greyfa

Female cordset single-ended M12 angled A-coded, 4-pin, PUR cable greyfa

Our amplify article gives interesting insights about the development of the new, modern portfolio of inductive proximity sensors from Pepperl+Fuchs. Get the whole story here! 

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

The knowledge base for inductive sensors contains extensive expertise and supports you in the highly precise and smooth operation of the sensors in your machinery and plants.

VariKont met Active Shielding Technology

De inductieve VariKont-sensoren met Active Shielding Technology bieden grote schakelafstanden, ongeacht de montageomstandigheden of omgevingsinvloeden. Haal voordeel uit vereenvoudigd installatieontwerp en beperkte kosten!

Inductive Safety Sensors SIL 2 PL d

Gezien de SIL 2-/PL d-geclassificeerde inductieve veiligheidssensoren geen dode zone hebben, kan de gegevensoverdracht worden gewaarborgd zonder handhaving van een minimumafstand tussen sensor en doel. Ontdek onze geoptimaliseerde portfolio voor zware industriële omgevingen.