Serviceline Industriële Sensoren
Telefoon +32 3 644 25 00
Serviceline Explosiebeveiliging
Telefoon +32 3 644 25 00
Niet beschikbaar voor verkoop
Niet beschikbaar voor verkoop

Inductive sensor NRB10-30GM70-E2

NRB10-30GM70-E2
  • Reduction factor = 1

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

De complete datasheet als PDF downloaden:


Technische gegevens  NRB10-30GM70-E2

General specifications
Switching functionNormally open (NO)
Output typePNP
Rated operating distance10 mm
Installationflush
Output polarityDC
Assured operating distance0 ... 8.1 mm
Reduction factor rAl 1
Reduction factor rCu 1
Reduction factor r304 1
Reduction factor rBrass 1
Output type3-wire
Nominal ratings
Operating voltage10 ... 30 V
Switching frequency0 ... 500 Hz
Reverse polarity protectionreverse polarity protected
Short-circuit protectionpulsing
Voltage drop≤ 3 V
Operating current0 ... 200 mA
Lowest operating current0 mA
Off-state current0 ... 0.01 mA typ. 0.1 µA at 25 °C
No-load supply current≤ 15 mA
Switching state indicatorLED, yellow
Standard conformity
StandardsIEC / EN 60947-5-2:2004
Ambient conditions
Ambient temperature-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Storage temperature-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Mechanical specifications
Core cross section0.34 mm2
Housing materialStainless steel
Sensing facePBT
Degree of protectionIP67
Dimensions
Length70 mm
Diameter30 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027274001
ECLASS 12.027274001
ECLASS 11.027270101
ECLASS 10.0.127270101
ECLASS 9.027270101
ECLASS 8.027270101
ECLASS 5.127270101
ETIM 9.0EC002714
ETIM 8.0EC002714
ETIM 7.0EC002714
ETIM 6.0EC002714
ETIM 5.0EC002714
UNSPSC 12.139121550

Details: NRB10-30GM70-E2

Product Documentation: NRB10-30GM70-E2

Taalkeuze:
Product informationTaalBestandstypeBestandsgrootte
Installation conditionsENGPDF1054 KB

Design / Simulation: NRB10-30GM70-E2

Taalkeuze:
CADTaalBestandstypeBestandsgrootte
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP58 KB

Our amplify article gives interesting insights about the development of the new, modern portfolio of inductive proximity sensors from Pepperl+Fuchs. Get the whole story here! 

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

The knowledge base for inductive sensors contains extensive expertise and supports you in the highly precise and smooth operation of the sensors in your machinery and plants.

VariKont met Active Shielding Technology

De inductieve VariKont-sensoren met Active Shielding Technology bieden grote schakelafstanden, ongeacht de montageomstandigheden of omgevingsinvloeden. Haal voordeel uit vereenvoudigd installatieontwerp en beperkte kosten!

Inductive Safety Sensors SIL 2 PL d

Gezien de SIL 2-/PL d-geclassificeerde inductieve veiligheidssensoren geen dode zone hebben, kan de gegevensoverdracht worden gewaarborgd zonder handhaving van een minimumafstand tussen sensor en doel. Ontdek onze geoptimaliseerde portfolio voor zware industriële omgevingen.