Serviceline Industriële Sensoren
Telefoon +32 3 644 25 00
Serviceline Explosiebeveiliging
Telefoon +32 3 644 25 00

Absolute, roterende encoders geven een positiewaarde met unieke code uit voor elke positie. Dit betekent dat geen referentietesten vereist zijn—niet wanneer de machine wordt aangezet, noch na een stroomuitval.

Pepperl+Fuchs biedt een grote verscheidenheid aan absolute, roterende enkelslag- en meerslagen-encoders. Bij absolute, roterende enkelslag-encoders (single-turn) start de codering opnieuw vanaf de beginwaarde na elke volledige omwenteling. Een meerslagen-encoder (multi-turn) registreert naast de positie ook het aantal omwentelingen. Het portfolio omvat talrijke productvarianten—van kostenefficiënte sensoren voor standaardtoepassingen tot zware industriële uitvoeringen en roterende encoders voor explosiegevaarlijke omgevingen. Daarnaast kunnen ook op maat gemaakte oplossingen worden ontwikkeld om aan specifieke toepassingseisen te voldoen.

Voor een eenvoudige systeemintegratie voorziet Pepperl+Fuchs haar absolute roterende encoders van alle standaard interfaces:

  • PROFINET IO
  • EtherNet/IP
  • IO-Link
  • PROFIBUS
  • CANopen
  • DeviceNet
  • AS-Interface
  • SSI-Interface
  • Parallel Interface

Absolute, Roterende Encoders voor Zware Industriële Toepassingen


Constante schokken en trillingen, hoge belastingen, stof of temperatuurschommelingen—de zware industriële, absolute, roterende encoders van Pepperl+Fuchs zijn ideaal voor zelfs de meest uitdagende omgevingen. Op kranen, graafmachines of liftsystemen maken de compacte sensoren ook onder de meest ongunstige omstandigheden indruk met hun operationele betrouwbaarheid.


Absolute, Roterende Encoders voor Explosiegevaarlijke Omgevingen


Pepperl+Fuchs biedt een heel assortiment van absolute, roterende encoders ontworpen voor gevaarlijke gas- en stofomgevingen, alsook voor mijnen met mijngasontploffingsgevaar. Dankzij hun ATEX- en IECEx-goedkeuringen kunnen de sensoren wereldwijd worden ingezet in Ex-omgevingen geclassificeerd tot Zone 1/21. Naast compacte modellen voor toepassingen met beperkte inbouwruimte zijn bijzonder robuuste varianten voor extreme omgevingsomstandigheden beschikbaar.