RFID-tags zijn informatiedragers, bijvoorbeeld op een transportcontainer of object. Ze bevatten data die naargelang de procesfase kan worden gewijzigd. De RFID-lees-/schrijfkoppen die de informatie doorsturen, moeten betrouwbaar en makkelijk integreerbaar zijn. Dankzij ons uitgebreid assortiment RFID-tags en RFID-lees-/schrijfkoppen in verschillende frequentiebereiken en designs, kunnen we je de juiste RFID-oplossing voor elke toepassing op het gebied van industriële identificatiesystemen aanbieden.
RFID-lees-/schrijfkoppen zijn beschikbaar als componenten voor korte en lange afstanden. Ze worden bestuurd via besturingseenheden en scannen „read-only”-codes en variabele datazones van RFID-tags. Ze kunnen ook informatie in de datazones van de tag schrijven.
Wat RFID-tags betreft, heb je de keuze tussen codedragers, die een individuele code bevatten, en gegevensdragers, die kunnen worden gelezen en beschreven. Naast variabele data bewaren gegevensdragers altijd een „read-only”-code, wat een betrouwbare identificatie garandeert. Wij leveren RFID-tags in allerlei verschillende ontwerpen, inclusief platte cilinders, schelpvormen en in bankkaartformaat. Bevestigingsopties omvatten drukfittingen, externe schroefdraad, flens en montagegaten