Serviceline Industriële Sensoren
Telefoon +32 3 644 25 00
Serviceline Explosiebeveiliging
Telefoon +32 3 644 25 00

De signaalconditioners van het SC-systeem werden speciaal ontworpen voor standaard toepassingen en garanderen een volledig betrouwbare overdracht van processignalen. Dit assortiment signaalconditioners wordt gekenmerkt door een kwalitatief hoogstaande isolatie, een uitgebreid temperatuurbereik en een ultracompacte behuizing.

Het SC-systeem biedt krachtige modules voor analoge en digitale meetsignalen – van de isolatieversterker en de indrukwekkende temperatuuromvormer tot de schakelversterker. Bijbehorende accessoires vereenvoudigen de voeding, installatie en configuratie van de signaalconditioners.

Het SC-systeem combineert de beste features van vergelijkbare apparaten in één productportfolio.


De voordelen van de signaalconditioners van het SC-systeem

  • Snelle en eenvoudige montage
  • Beperkte bekabeling dankzij Power Bus
  • Maximale plaatsbesparing dankzij modulebreedte van 6 mm en hoogte van 97 mm
  • Groot temperatuurbereik van -25 °C tot +70 °C
  • Maximale bescherming van mens en machine door hoogwaardige galvanische scheiding met 300V-werkings- / 3kV-testspanning
  • Geoptimaliseerde behuizing voor maximaal gebruiksgemak