Serviceline Industriële Sensoren
Telefoon +32 3 644 25 00
Serviceline Explosiebeveiliging
Telefoon +32 3 644 25 00

Snap-on modules voor het K-systeem

Snap-on modules voor het K-systeem

Dankzij de P-LB overbelastingsbeveiliging kan het gevaar van stroomoverdracht ten gevolge van een ongunstige bedrading grotendeels worden afgewend. Het toestel en de overbelastingsbeveiliging vormen een elektrische en mechanische eenheid. De ruimtelijke scheiding in de schakelkast wordt zo op een duidelijke, permanente en industrieconforme wijze gegarandeerd. Enkel de kabels van de veldapparatuur en van de besturingszijde moeten in ruimte van elkaar worden gescheiden. Deze scheiding is reeds voorgeschreven in de bedradingsnormen voor intrinsiekveilige schakelkasten. P-LB montage in schakelkasten: klik ze eenvoudig vast in modules van het K-systeem.

Modelnummers: P-LB-1…, P-LB-2…


Safety Products Selector

Choose from various selection criteria like safety integrity level, performance level, device function, and signal type and find the SIL/PL assessed device that you are looking for.