Serviceline Industriële Sensoren
Telefoon +32 3 644 25 00
Serviceline Explosiebeveiliging
Telefoon +32 3 644 25 00

Het FieldConnex®-systeem omvat verschillende standaardmodellen van junction boxes om veldapparatuur met de trunk te verbinden, met aansluitpunten voor één tot twaalf verschillende apparaten. Het gekozen type van junction box en zijn plaatsing ten opzichte van het veldapparaat stelt de installateur in staat de algemene kabellengte te beperken. 

Kenmerken en voordelen:

  • Modellen voor algemeen gebruik en explosiegevaarlijke omgevingen
  • Eenvoudige aansluiting van apparatuur op het veldbussegment
  • Solide behuizingen voor zware industriële omgevingen
  • Verschillende aansluitmogelijkheden

 



No application is like any other, and every application always places new requirements on the features and configuration of a fieldbus distributor. This fact is addressed by our new modular Field Junction Box system for our familiar FieldConnex products. You can not only customize the housing size, but everything from the screw connectors of the electronics to the overvoltage protection can be selected to customize your Field Junction Box to your particular needs. Besides a custom-fit solution for your application, the Field Junction Box allows the fastest installation possible on site, reducing engineering costs at the same time.

 

  • Ex-certified installation solutions for the fieldbus in Zones 1/2/21/22 and Div. 1/Div. 2
  • Customer-oriented availability
  • Customer- and industry-specific solutions for fieldbus distributors (non-Ex solutions as well)


  • SS316L/1.4404 high-gloss polish
  • Condensation runoff/ventilation
  • M10 grounding bolts
  • Mounting bracket
  • Door hinges
  • DIN rail
  • Different box sizes:
  • 280 mm x 170 mm x 100 mm
  • 300 mm x 200 mm x 120 mm
  • 377 mm x 377 mm x 160 mm
  • 480 mm x 400 mm x 160 mm


Field Junction Box also available in polyester (GRP) housing