Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
De complete datasheet als PDF downloaden:
Productbeschrijving |
---|
Signal transformer |
Indicators/operating means | ||
---|---|---|
Function indicator | LED red: 1-fold stability control LED green triple stability control |
|
Control elements | sensitivity adjustment | |
Control elements | Light-on/dark-on changeover switch | |
Electrical specifications | ||
Operating voltage | 10 ... 30 V DC | |
Output | ||
Switching type | light/dark on | |
Signal output | 1 PNP, short-circuit protected, open collector | |
Approvals and certificates | ||
Approvals | CE | |
Mechanical specifications | ||
Degree of protection | IP65 | |
Connection | 2500 mm fixed cable | |
Material | ||
Housing | aluminum |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27270905 |
ECLASS 12.0 | 27210990 |
ECLASS 11.0 | 27210990 |
ECLASS 10.0.1 | 27210990 |
ECLASS 9.0 | 27210990 |
ECLASS 8.0 | 27210990 |
ECLASS 5.1 | 27270990 |
ETIM 9.0 | EC002651 |
ETIM 8.0 | EC002651 |
ETIM 7.0 | EC002651 |
ETIM 6.0 | EC002651 |
ETIM 5.0 | EC002538 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Certificates | Certificaatnummer | Taal | Bestandstype | Bestandsgrootte |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Ordinary Location | UL-CA-L87056-31-21105002-0 / UL-US-L87056-11-21105002-0 | ALL | 546 KB |
Voor het eerst is er een consistente reeks sensoroplossingen beschikbaar die optische functieprincipes en innovatieve technologieën in identieke behuizingen verenigt. Gebruikers genieten van een uniform bedieningsconcept voor het volledige portfolio. Ontdek de R100-, R101-, R103-, R200- en R201-series...