Serviceline Industriële Sensoren
Telefoon +32 3 644 25 00
Serviceline Explosiebeveiliging
Telefoon +32 3 644 25 00

Diffuse mode sensor MPD1HD

MPD1HD
  • Harsh duty
  • Withstands 1200 psi washdown
  • IP69K
  • Sensing range 3 m

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

De complete datasheet als PDF downloaden:


Technische gegevens  MPD1HD

Productbeschrijving
Photoelectric Sensors; MP Series Modular
General specifications
Sensing range3 meters
Light sourceInfrared
Light typeinfrared
MarkingCE
Indicators/operating means
Function indicator2 LEDs
Control elementslight on / dark on
Output
Response time≤ 10 ms
Output 1
Output typedependent on base selected
Standard conformity
StandardsEN 60947-5-2
Approvals and certificates
ApprovalsCE, cULus
Ambient conditions
Ambient temperature-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Storage temperature-55 ... 85 °C (-67 ... 185 °F)
Relative humidity95% RH (non-condensing)
Shock resistance50G
Vibration resistance10G, 10 ... 500 Hz
Mechanical specifications
Degree of protectionIP69K
Material
HousingPolycarbonate
Optical faceGlass Lens
SheathingGlass-filled acetal, Type 20
Dimensions
Height43.2 mm
Width39.6 mm
Depth52.3 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027270903
ECLASS 12.027270903
ECLASS 11.027270903
ECLASS 10.0.127270903
ECLASS 9.027270903
ECLASS 8.027270903
ECLASS 5.127270903
ETIM 9.0EC001821
ETIM 8.0EC001821
ETIM 7.0EC001821
ETIM 6.0EC001821
ETIM 5.0EC001821
UNSPSC 12.139121528

Details: MPD1HD

De optische sensoren van de R10x- en R20x-series

Voor het eerst is er een consistente reeks sensoroplossingen beschikbaar die optische functieprincipes en innovatieve technologieën in identieke behuizingen verenigt. Gebruikers genieten van een uniform bedieningsconcept voor het volledige portfolio. Ontdek de R100-, R101-, R103-, R200- en R201-series...

ML100 Optische Sensor

Of het nu om glas, zonnewafers of printplaten gaat, de optische sensoren van de ML100-series zijn volledig toegespitst op de vereisten van verschillende, gecompliceerde detectietaken. Leer meer over deze productportfolio...