Serviceline Industriële Sensoren
Telefoon +32 3 644 25 00
Serviceline Explosiebeveiliging
Telefoon +32 3 644 25 00

Ontdek de SmartRunner-laserprofielsensoren met een unieke combinatie van lichtsectietechnologie en een 2D-vision sensor met ingebouwde LED’s …

De R2000 biedt betrouwbare en uiterst nauwkeurige meetresultaten, met een aaneensluitend 360° zicht rondom...

Meten in 3D of op hoge snelheid: De R2300-serie biedt de geschikte LiDAR-sensor voor elke uitdaging. Meer informatie over de voordelen, de technologie en de toepassingsmogelijkheden...

De optische sensoren van de R10x- en R20x-series

Voor het eerst is er een consistente reeks sensoroplossingen beschikbaar die optische functieprincipes en innovatieve technologieën in identieke behuizingen verenigt. Gebruikers genieten van een uniform bedieningsconcept voor het volledige portfolio. Ontdek de R100-, R101-, R103-, R200- en R201-series...

De afstandssensoren met geavanceerde technologieën bieden de hoogste mate van nauwkeurigheid en betrouwbaarheid ...