Serviceline Industriële Sensoren
Telefoon +32 3 644 25 00
Serviceline Explosiebeveiliging
Telefoon +32 3 644 25 00

Als betrouwbare fabrikant van procesautomatiseringsapparatuur biedt Pepperl+Fuchs een kwalitatief hoogwaardige portfolio visuele waarschuwingsapparaten. Ze leveren visuele signalen als waarschuwing of ter informatie, zoals bijvoorbeeld bij eventuele storingen of veiligheidsproblemen, of tijdens de indienstname van systemen. De visuele waarschuwingsapparaten beschikken over een behuizing uit glasvezelversterkt polyester (GRP) of roestbestendig aluminium van mariene kwaliteit, zodat ze zelfs in de zwaarste industriële omgevingen kunnen worden ingezet. Voor een maximale flexibiliteit in je project kunnen onze apparaten op muren, plafonds of vloeren worden bevestigd.

  • Verkrijgbaar met rood, oranje, groen of blauw lichteffect
  • Xenon- en LED-versies verkrijgbaar
  • Beschikbaar in 24 VDC, 115 VAC of 240 VAC
  • Behuizingen uit aluminium (LM6) of GRP
  • Tot zeven flitsopties, inclusief statuslampje

Neem contact op met je Pepperl+Fuchs vertegenwoordiger om meer te weten te komen over de opties voor jouw toepassing.