Ontworpen voor gebruik in Zone 1/21 en Div. 1, worden de digitale multimeters van het Fluke-gamma beschouwd als de meest robuuste, intrinsiekveilige multimeters ter wereld. Dankzij hun stof- en waterbestendige behuizing en talrijke internationale certificaten, kunnen de instrumenten worden ingezet in een variëteit aan toepassingsomstandigheden om de uitvoering van nauwkeurige metingen binnen (Ui ≤ 65V, Ii ≤ 5A) en buiten (Ui ≤ 1000V, Ii ≤ 10A) Ex-omgevingen mogelijk te maken. Naast de betrouwbare vergaring van min-/max-/gemiddelde en piekwaarden, beschikken de multimeters over een bijkomende laagdoorlaatfilter voor nauwkeurige metingen bij motoraandrijvingen met variabele toerentallen. Niet enkel het scherm met zijn grote tekens en achtergrondverlichting met twee verlichtingsniveaus, maar ook de toetsen met achtergrondverlichting zorgen voor extra zichtbaarheid in slecht verlichte werkomgevingen. Bij standaard gebruik, beschikken de digitale multimeters over een uitzonderlijk lange levensduur van de batterij van 400 uren. Dit betekent dat de veiligheid van uw mobiele werknemers dankzij deze indrukwekkende apparaten nu nog langer is gegarandeerd!
Goedgekeurd voor: ATEX, IECEx, NEC/CEC, Zone 1/21 en Div. 1, PCEC, Simtars, Inmetro (IEx), EAC