Sensoroplossingen voor material handling

Van hoogbouwmagazijnen tot toepassingen bij transportbanden—hier vindt u de ideale oplossingen voor uw toepassing!

Voordelen

Uitgebreid Productassortiment

Van hoogbouwmagazijnen tot toepassingen bij transportbanden: ons uitgebreide productassortiment biedt de ideale oplossingen voor uw individuele toepassingen. Een gegarandeerd vlotte verwerking en naadloze integratie in uw toepassingsproces.
Pepperl+Fuchs biedt zijn klanten op maat gemaakte oplossingen.

Op maat gemaakte oplossingen

Pepperl+Fuchs werkt ononderbroken aan nieuwe oplossingen voor material handling, toegespitst op de eisen van de industrie en zijn klanten.
Jarenlange expertise in material handling.

Een marktleider met ervaring

Met haar meer dan 70 jaar lange ervaring in industriële automatisering heeft Pepperl+Fuchs met succes al tal van toepassingsproblemen opgelost, maar ook nu blijft de onderneming continu nieuwe technologieën ontwikkelen om uw processen nog betrouwbaarder en efficiënter te maken.
Sensorik 4.0 Icon

Sensorik4.0®

Uw succes is belangrijk voor ons: Creëer veilige en efficiënte processen, en actualiseer uw installatie voor Industrie 4.0 met Pepperl+Fuchs’ intelligente sensortechnologie!

Sensoren voor alle toepassingen binnen Material Handling

Of het nu om geautomatiseerde opslag- en orderpickingsystemen, transportsystemen, automatisch geleide voertuigen (AGV’s), industriële vrachtwagens of kranen gaat, de sensoren van Pepperl+Fuchs kunnen binnen alle toepassingen van material handling worden ingezet. Bekijk de video om te leren hoe de juiste sensoroplossing botsingen kan voorkomen, een veilige navigatie kan bevorderen of posities op betrouwbare wijze kan detecteren.

Transporttechnologie

Transporttechnologie


Product highlights

G20 48V-motorregelmodule
Kosteneffectieve oplossing voor moderne transportbanden

De G20 48V-motorregelmodule is ontworpen voor moderne, complexe transportbanden. De modules bieden hogere prestaties voor hetzelfde stroomverbruik. Dit betekent dat er minder geïnstalleerde voedingen nodig zijn aan de transportband, waardoor systeemplanning flexibeler wordt ... Meer informatie

Pallet Detector
Flexible Pallet Detection on Conveyor Lines

In order to detect different types of pallets on conveyor lines, Pepperl+Fuchs has developed a modular sensor solution: The Pallet Detector consists of an application-specific sensor bracket that can be combined with a photoelectric or an ultrasonic sensor, depending on the pallet type ... Learn more

Contour2D
Efficiënt toezicht op transportbanden

Het gebruik van een transportband moet op betrouwbare wijze worden bewaakt om de stroom aan pakketten te controleren. Pepperl+Fuchs biedt een zeer efficiënte oplossing voor deze toepassing: het Contour2D-sensorsysteem vereist slechts één LiDAR-sensor en kan snel en eenvoudig in bedrijf worden genomen… Meer informatie




M18-toepassing
Robuuste oplossing voor standaard toepassingen

De cilindrische optische sensoren van de M18-serie zijn geoptimaliseerd voor standaard toepassingen in de transporttechnologie. Ingekorte versies van 40 mm met scanfunctionaliteit aan de zijkant maken een montage onder de transportband mogelijk, maar kunnen ook om de hoek kijken. Tevens geeft de metalen behuizing met schroefdraad een hoge mechanische stabiliteit... Meer informatie

Veiligheidssensoren voor gebruik in gevaarlijke omgevingen
Bewaken van gevaarlijke omgevingen

Het waarborgen van uw eigen veiligheid is een basisvereiste bij geautomatiseerde processen. Contactloze beschermingsmiddelen zoals veiligheidslichtschermen met bijhorende veiligheidscontrollers garanderen dat een processtop wordt ingeschakeld bij ongeoorloofde toegang of als de grens van een gevarenzone wordt overschreden… Meer informatie

Meer Oplossingen

R202-Serie
Betrouwbare detectie, zelfs bij met folie omwikkelde pallets

De standaard optische sensoren met kubusvormig ontwerp van de R202-serie zijn speciaal ontworpen voor material handling. Een variant voor de detectie van doorzichtige of transparante materialen detecteert met folie omwikkelde pallets zonder dode zone. Solide, metalen bussen binnenin bevorderen een betrouwbare en stabiele montage... Meer informatie

Ethernet IO-modules met IO-Link-master voor gebruik in transporttechniek
Verhoogde procestransparantie

Ethernet IO-modules met IO-Link-master bieden realtime gegevensoverdracht door veldapparatuur snel en eenvoudig met het overkoepelende bussysteem te verbinden. Bovendien beschikken ze over een uitgebreide diagnostiekfuncties die de transparantie tijdens het proces ten goede komt… Meer informatie

Goederenafhandeling
Efficiënte goederenafhandeling

Het optillen, beveiligen en vervoeren van ladingen biedt talrijke uitdagingen voor automatisch geleide voertuigen. Pepperl+Fuchs biedt een ruime keuze aan compacte en robuuste sensoren die ideaal zijn voor gebruik in automatisch geleide voertuigen—van docking en ladingpositionering en -detectie tot ladingidentificatie... Meer informatie

Navigatie en begeleiding
Nauwkeurige navigatie en begeleiding

Om de hoogst mogelijke doorvoer in material handling te realiseren, moeten automatisch geleide voertuigen (AGV’s) altijd en overal veilig en betrouwbaar worden genavigeerd. Of het nu gaat om vrije navigatie, navigatie via de vloer of het volgen van bewegingen—de geavanceerde technologieën van Pepperl+Fuchs zorgen steeds voor een nauwkeurige navigatie en begeleiding... Meer informatie

Omgevingsdetectie
Betrouwbare omgevingsdetectie

Of het nu in logistieke centra, op de fabrieksvloer of in kantoorgebouwen is—AGV’s moeten hun omgeving continu nauwgezet aftasten om botsingen met mensen of voorwerpen te voorkomen. Pepperl+Fuchs biedt sensoren en systemen voor een betrouwbare omgevingsdetectie en vlotlopende processen... Meer informatie hierover

Automatisch Geleide Voertuigen

Sensoren voor AGV’s

Producthighlights

Verminderen van snelheid
Automatische snelheidslimiet

In fabrieken en magazijnen is de snelheid van een industriële truck meer beperkt dan in outdooromgevingen. Dit wordt gegarandeerd door een verticaal uitgelijnde radarsensor die is bevestigd op het dak van het voertuig. Zodra een binnenruimte wordt bereikt, detecteert de sensor het plafond van de hal zodat de snelheid automatisch kan worden verminderd ... Meer informatie

Vorkpositionering
Precieze meting van de hefhoogte voor vorkheftrucks

Om pallets veilig te kunnen oppakken en plaatsen, moet de exacte positie van de vork worden bepaald. De ECA10TL trekkoord-draaiimpulsgever meet de hoogte met optimale nauwkeurigheid. De draaiimpulsgever is bevestigd aan de industriële truck, terwijl het kabeloog vast zit aan de bewegende vork... Meer informatie

Chaffeursdetectie
Betrouwbare chauffeursdetectie

Om veiligheidsredenen moet betrouwbaar gedetecteerd worden of de bestuurder van een industriële truck in de juiste positie op de bestuurdersstoel zit. Ultrasone sensoren garanderen interferentievrije detectie van de chauffeur, ongeacht omgevingsfactoren en optische eigenschappen ... Meer informatie

Industriële trucks

Industriële truck



Mastpositie
Dynamische detectie van mastpositie

De IMU F99-traagheidssensor is de ideale oplossing voor het detecteren van de hoek van de mast en het nivelleren van de industriële truck waar nodig. De combinatie van acceleratiesensoren, gyroscopen en het intelligente Sensor Fusion Algorithm  biedt betrouwbare metingsresultaten zelfs wanneer de truck rijdt ... Meer informatie

Meer Oplossingen

Vorkpositionering
Contactloze bepaling van de hefhoogte

Radarsensoren bieden een eenvoudige, slijtvaste oplossing voor het bepalen van de hefhoogte van vorken: ze zijn bevestigd op het vorkenbord en meten de afstand tot de grond zodat er geen extra doelen vereist zijn. Dankzij de CANopen-interface zijn de sensoren ideaal voor integratie in industriële trucks ... Meer informatie

Hoogbouwmagazijnen

Material handling in hoogbouwmagazijnen


Product highlights

R2000-detectie
Precieze gebroken palletdetectie

Beschadigde pallets kunnen bij automatische opslag in hoogbouwmagazijnen botsingen veroorzaken, wat tot grote materiële schade kan leiden. Dankzij de stabiele scan-as in combinatie met een hoge hoekresolutie kan de R2000-detectie op betrouwbare wijze zelfs de kleinste fragmenten van gebroken pallets detecteren … Meer informatie

VOC event camera
Betrouwbare bewaking van opslag- en distributieprocessen

De industriële event camera van Pepperl+Fuchs is bevestigd op de magazijnkraan en bewaakt de opslag- en distributieprocessen in hoogbouwmagazijnen. De gebeurtenisgerichte opslag zorgt voor directe toegang tot opnames van relevante situaties zodat werknemers meteen actie kunnen ondernemen in het geval van een storing… Meer informatie

R1000-afstandssensor
Precieze positionering van stapelkranen

Stapelkranen vereisen een tot op de millimeter nauwkeurige, verticale en horizontale positionering. De R1000-afstandssensor is ideaal voor deze veeleisende taak: Voorzien van Pulse Ranging Technology (PRT), zorgt hij voor een uiterst precieze meting voor een optimale positionering ... Meer informatie

Meer Oplossingen

LS682 optische dataoverdrachtsensor garandeert communicatie met stapelkranen en shuttles.
Ononderbroken communicatie met stapelkranen of shuttles

Optische dataoverdrachtsensoren garanderen een op het ethernet-gebaseerde tweerichtingscommunicatie met stapelkranen of shuttles. Door de constante overdrachtssnelheid garandeert de LS682 optische dataoverdrachtsensor een stabiele verbinding voor een afstand tot 300 m … Meer informatie

De R10x-serie optische sensoren
Opslagdetectie in hoogbouwmagazijnen

De R10x-serie optische sensoren combineert verschillende optische functies in één compacte behuizing. Deze sensoren kunnen eenvoudig worden afgestemd op de eisen van een specifieke toepassing. De sensoren met een diffuus werkingsprincipe zijn door hun achtergrondonderdrukking ideaal voor compartimentdetectie… Meer informatie

Het PXV-positioneringssysteem
Betrouwbare positionering van geautomatiseerde opslag- en distributiesystemen

Dankzij meerdere coderedundanties is het PXV-positioneringssysteem een bijzonder betrouwbare oplossing voor het positioneren van geautomatiseerde opslag- en distributiemachines. Er zijn veilige varianten die voldoen aan de SIL 3/PL e beschikbaar voor wanneer veilig positioneren vereist is ... Meer informatie




Automatische Shuttle
Precieze afstandsmetingen in de nauwste ruimtes

Ruimte voor de integratie van sensoren is vaak beperkt bij shuttle-opslagsystemen. Door het compacte ontwerp past de R200-afstandssensor met Pulse Ranging Technology zelfs in kleine automatische shuttles. De taken variëren van controle van de schapbezetting en de correcte laadpositie tot afstandsmeting en het vermijden van botsingen ... Meer informatie

Veilig positioneren
Veilig positioneren van opslag en distributieshuttles

Om mens en machine te beschermen, moet er aan strikte veiligheidsvoorschriften worden voldaan tijdens het positioneren van opslag en distributieshuttles. Het safePXV-positioneringssysteem zorgt voor een veilige, lineaire, absolute positionering conform SIL 3-/ PL e-normen met één enkele sensor ... Meer informatie

Precieze rekpositionering
Eenvoudige, efficiënte en precieze positionering

De PHA vision sensor is ideaal voor de precieze positionering van magazijnkranen in hoogbouwmagazijnen. De sensor heeft alleen een boorgat nodig in het stalen profiel van het opslagframe als referentiepunt zodat er geen noodzaak is voor verdere hulpmiddelen zoals reflectoren ... Meer informatie

Portaalkranen
Kraanpositiebepaling in zware omgevingen

Verschillende type kranen garanderen het efficiënt laden van containers in containerhavens. Het codepositioneringssysteem (WCS) legt de positie van kranen en trolleys op de millimeter nauwkeurig vast. Door de beschermkap voor buiten en een roestvrij stalen coderail kan de WCS worden gebruikt in zware weersomstandigheden. Voor veiligheidstoepassingen tot SIL 3/PL e kan het systeem worden gecombineerd met de veilige evaluatie-eenheid (PUS) ... Meer informatie

Roterende encoder er in kraan
Robuuste bewaking van de kraanaandrijving

De robuuste incrementele roterende encoders van de ENI90-serie garanderen een zeer nauwkeurige snelheidsregeling dankzij de geïntegreerde BlueBeam-technologie. Heavy-duty- en offshore-versies zijn bestand tegen de meest ongunstige omgevingen, wat ze ideaal maakt voor de bewaking van de kraanaandrijving in outdooromgevingen ... Meer informatie

Havenkraan
Bewaking lineaire bewegingen van de giek

Bij mobiele kranen moeten de in- en uitschuifbewegingen van de giek in realtime worden geregistreerd. Deze taak wordt uitgevoerd door de ECN40HD trekkoord-draaiimpulsgever, die zelfs kan worden gebruikt bij offshore-toepassingen dankzij zijn ontwerp voor zware omstandigheden. Het open trekkoordsysteem is makkelijk schoon te maken en maakt verwerking eenvoudiger... Meer informatie

Kranen

Havenkraan

Identificatiesystemen

Identificatiesystemen in material handling


RFID voor gebruik in material handling.
Meer efficiëntie met RFID

Dankzij hun bestendigheid tegen stof en vuil en verschillende frequentiebereiken (LF, HF, UHF) worden RFID-systemen in diverse toepassingsgebieden ingezet. Door de verbeterde transparantie zijn er minder administratieve fouten en zijn processen efficiënter ... Meer informatie

F800 UHF RFID-poortlezeroplossing
Poortlezeroplossing voor naadloze transparantie

De nieuwe RFID-poortlezeroplossing van Pepperl+Fuchs creëert naadloze transparantie bij de detectie van grote hoeveelheden RFID-tags. Het rendabele systeem is gebaseerd op een krachtige, gestandaardiseerde UHF RFID-technologie en is speciaal geoptimaliseerd voor logistiektoepassingen, zoals tracking van inkomende en uitgaande goederen ... Meer informatie.

Optische identificatiesystemen voor gebruik in material handling.
Optisch identificatiesysteem voor veeleisende omgevingsomstandigheden

Optische identificatiesystemen kunnen eenvoudig aan verschillende toepassingen worden aangepast en detecteren voorwerpen op betrouwbare wijze, zelfs in moeilijke omstandigheden, zoals in hoge snelheids- of hoge temperatuurtoepassingen… Meer informatie

Verbindingstechniek

Portfolio voor verbindingstechniek
Kabels, connectoren en splitters voor industriële automatisering
Kabels, connectoren en splitters voor industriële automatisering

De portfolio voor verbindingstechniek omvat alles van sensor-/actuatorkabels tot veldconnectoren verdelers, sensor-/actuatorsplitters, paneelstekkerbussen en dataconnectoren. Door sensoren en bijbehorende aansluitingscomponenten van dezelfde fabrikant te bieden, stimuleren we uw productiviteit en verhogen we de beschikbaarheid van uw machines en installaties... Meer informatie

Bulkkabels
Bulkkabels voor uw specifieke toepassing

Pepperl+Fuchs biedt industriële bulkkabels van Duits en Europees fabricaat, die ideaal zijn voor gebruik met ter plaatse samengestelde connectoren. De verschillende kabelvarianten zijn verkrijgbaar in handige haspels van 100 meter of kortere kabellengtes. Meer informatie

Neem contact met ons op

Heeft u vragen over onze material handling-oplossingen?
Wij helpen u graag! Stuur ons een bericht of maak een afspraak met één van onze experts om meer informatie te krijgen over de producten die u interesseren.