O Ethernet-APL permite a comunicação rápida e eficiente de grandes volumes de dados a uma taxa de 10 Mbit/s. O cabo de dois fios transmite até 92 W de dados e energia simultaneamente. Ele também define novos padrões em termos de alcance, pois os troncos de até 1.000 metros de comprimento são tão viáveis quanto 200 metros no espigão do equipamento de campo.
Pela primeira vez, a Ethernet pode ser aplicada em áreas classificadas até Zona 0 / Classe 1, Div. 1 com o alto grau de interoperabilidade que os usuários esperam. As linhas de espigão do comutador de campo para o dispositivo de campo podem ser projetadas para serem intrinsecamente seguras. Um capítulo para Ethernet de dois fios (Ethernet intrinsecamente segura de 2 fios, abreviada como 2-WISE) está sendo adicionado ao conhecido padrão IEC para segurança intrínseca em proteção contra explosão. Inspirado pelo FISCO, o novo padrão garante planejamento e validação simples sem cálculos.
A instalação no campo é simples com terminais do tipo parafuso ou com grampo de mola. É possível transmitir mais de um valor de processo e todos os parâmetros do dispositivo, o que permite fácil gerenciamento de ativos da instalação, manutenção preditiva, configuração e parametrização. Uma camada física comum para todos os dispositivos e dados permite uma comunicação transparente e contínua em todos os níveis hierárquicos, desde áreas classificadas até a nuvem. Isso torna os dados acessíveis a qualquer hora e em qualquer lugar. A interoperabilidade da instalação é garantida pela certificação do protocolo e da camada física. Isso significa que os dispositivos funcionam juntos facilmente, mesmo quando a tecnologia de diferentes fabricantes está em operação.
Parâmetro | Especificação |
Conexão: | Tipo parafuso, grampo de mola, M12 RJ45 (somente no gabinete) |
Tipo de cabo de referência: | IEC 61158-2, Tipo A para segurança intrínseca |
Seção transversal do cabo: | 0,324 ... 2,5 mm2 / AWG 22-14 |
We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.
Please select the group of cookies and scripts, that you consent to.