Atendimento ao Cliente da Divisão de Sensores Industriais
Serviço de Atendimento ao Cliente
Rede de Atendimento - Divisão de Proteção Contra Explosão
Serviço de Atendimento ao Cliente

Topologias

Ethernet-APL pode ser aplicado a qualquer protocolo Ethernet industrial, como Ethernet/IP, HART-IP, OPC UA e PROFINET. Isso torna a integração muito mais fácil para planejadores, fabricantes e operadores de instalações, já que as passarelas ou outras interfaces de protocolo não são mais necessários para a infraestrutura baseada em Ethernet, o que minimiza consideravelmente o tempo e o custo de planejamento e engenharia. Além disso, o Ethernet-APL utiliza conceitos de infraestrutura existentes: conectores e tipos de cabos para que possam ser reutilizados. Isso protege os investimentos em instalação e instrumentação.

A nova camada física avançada de Ethernet é projetada para suportar qualquer topologia de instalação relevante. Os dois exemplos a seguir são típicos para instalações de processo: um layout de instalação compacto e um layout de instalação de longo alcance.


Layout de instalação compacta

O comutador de trilho DIN fornece funcionalidade e conexões para a topologia em estrela. Cada instrumento se conecta a uma linha de espigão. O backbone pode ser configurado como um anel redundante. Os usuários escolhem essa topologia para atender aos seguintes recursos e requisitos:

  • Instalações internas como vistas em indústrias químicas ou farmacêuticas ou em instalações de alimentos e bebidas
  • Comutadores instalados em caixas de junção ou painéis de controle
  • Cabos com comprimento de até 200 m para o instrumento
  • Redundância de Ethernet geralmente necessária no nível da instalação ou dentro do gabinete de controle
  • Proteção contra explosão para qualquer área classificada


Essa topologia dá um exemplo de instalações compactas que utilizam uma topologia em estrela.

Layout de instalação de longo alcance

Ethernet-APL para instalações de longo alcance utiliza a topologia de tronco e espigão. Essa topologia pode servir instalações externas, como visto nos setores de petróleo e gás ou águas residuais. O Ethernet-APL conecta-se ao nível superior dentro do gabinete de controle através do comutador de energia. Ele suporta redundância em anel para alta disponibilidade. O comutador de campo fornece a barreira intrinsecamente segura para as saídas de espigão e recebe energia do tronco. Isso é semelhante às soluções FieldConnex® atuais com Power Hubs, FieldBarriers e proteção de segmento.

Os usuários selecionam a topologia de tronco e espigão para atender aos seguintes recursos e requisitos:

  • Cabos com comprimento de 1000 m até o campo
  • Comutadores de campo alimentados por cabo de dois fios
  • Distribuição para vários instrumentos por caixa de junção no campo
  • Redundância de Ethernet no nível da instalação
  • Proteção contra explosão para qualquer área classificada

Este layout é 100% compatível com a topologia de tronco e espigão popular em instalações de barramento de campo. Ele fornece um caminho para projetos de migração porque o cabo instalado pode ser reutilizado.



Essa topologia dá um exemplo de instalações de longo alcance com tronco e espigão.

Modernização econômica e proteção do investimento

O Ethernet-APL suporta a topologia de tronco e espigão, que é um padrão de fato em indústrias de processos que usam comunicação digital e barramento de campo. As instalações existentes de dois fios podem, portanto, ser reutilizadas. Isso não só economiza custos e protege os investimentos, como também reduz significativamente o tempo de instalação. A comunicação multidrop comum com barramento de campo é separada em comunicação ponto a ponto por meio de comutadores, o que significa que possíveis falhas só podem afetar essa conexão individual. A disponibilidade do sistema, portanto, melhora a longo prazo porque a comunicação cruzada é eliminada. A conectividade plug and play também garante que novos dispositivos possam ser integrados de forma rápida e fácil à infraestrutura de barramento de campo existente.

A instrumentação com comunicação PROFIBUS PA pode permanecer no lugar enquanto os comutadores da Pepperl+Fuchs se adaptam à comunicação e ao protocolo e convertem automaticamente os dados do dispositivo em PROFINET. Essa função é baseada na tecnologia de perfil PROXY padronizada, o que habilita esse recurso com qualquer sistema DCS ou controlador que suporte esse perfil.


e-news

Fique por dentro de novidades e informações relevantes sobre a automação.

Clique aqui!

O switch Ethernet-APL​ para montagem em trilho DIN, a mais recente inovação em FieldConnex®, é o primeiro produto a permitir acesso direto, rápido e sem barreiras a dispositivos de campo em plantas de processos via Ethernet-APL. 

O Ethernet-APL permite a comunicação contínua em todos os níveis de hierarquia. Saiba mais sobre essa tecnologia pioneira...

Da decisão ao planejamento, da instalação ao comissionamento e da operação a manutenção: Saiba como aproveitar ao máximo a sua infraestrutura fieldbus!

undefined

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.