Como a eletrificação, a digitalização e a automação contribuem para uma maior sustentabilidade na indústria? A HANNOVER MESSE deste ano abordará esta questão. De 22 a 26 de abril de 2024, os visitantes da feira industrial mais importante do mundo poderão descobrir tecnologias e soluções inovadoras para tornar seus processos de produção mais seguros e eficientes.
Também estaremos em Hanover para apresentar os destaques dos nossos mais recentes produtos – desde tecnologia de sensores de alto desempenho até soluções robustas e confiáveis para proteção contra explosão. Nossos especialistas aguardam ansiosamente sua visita na rua 9, estande D76. Venha e encontre a solução certa para o seu desafio!
Sensores de radar industriais são particularmente resistentes a interferências e suportam praticamente todas as condições ambientais. Saiba mais sobre seu princípio funcional e como podem ser usados de forma eficaz em diversas aplicações.
Os sensores de distância da série R200 integram a poderosa Pulse Ranging Technology (PRT) em um invólucro padrão compacto para obter resultados de medição precisos em distâncias de até 60 m. Descubra a nova série de sensores em nosso estande de feiras de exposição.
As vantagens dos nossos comprovados sistemas de posicionamento linear absoluto safePXV e WCS agora são combinadas com uma unidade de avaliação segura. Saiba mais sobre os sistemas de posicionamento que permitem a detecção segura de posição e velocidade até SIL 3 e PL e em um único sistema.
A Ethernet-APL é a principal tecnologia que traz a Ethernet para o campo das fábricas de processamento, abrindo caminho para aplicações IIoT. Saiba tudo sobre a história, definições, padrões e topologias desta tecnologia inovadora.
Os novos tablets Windows de 8" e 10" são ideais para uso em intralogística, manufatura e na indústria automotiva. Descubra os recursos da série Tab-IND e as possibilidades oferecidas pela tecnologia smart back.
O novo módulo de interface HiC2422 possui dois canais livremente configuráveis, o que significa que pode ser usado tanto como fonte de alimentação do transmissor SMART quanto como driver de corrente para posicionadores de válvula. Descubra como esta dupla funcionalidade garante economia de custos.
A iniciativa Manufacturing-X pretende criar um espaço de dados soberano entre setores e empresas para levar a colaboração multilateral e os processos de criação de valor digital a um novo nível. Obtenha insights sobre o uso inteligente de diversas tecnologias e padrões para colaboração digital ponta a ponta dentro desse ecossistema de dados.
Cadastre-se para receber ingressos gratuitos e visite a Pepperl+Fuchs na Hannover Messe. Aguardamos ansiosamente sua visita em nosso estande D76 no salão 9 para apresentar nossos produtos e soluções mais recentes.
HANNOVER MESSE
22 a 26 de abril de 2024
Hanover, Alemanha
Rua 9, Estande D76