适用于危险区Zone 2的新高集成密度LB 远程I/O模块 提供最小化的80个模拟量通道的本安过程自动化接口。新能量管理电子技术 降低了模块内部的热耗散,以至现在所需空间仅为过去占用空间的一半。
新的 通用I/O模块(LB7104) 集多种功能于一体,可轻松组态:
新产品减少了备件的数量,使成本最小化;最大化的集成密度使机箱数量更少而且体积更小,从而降低了单个通道的价格。
新增加的每通道的LED诊断指示,使调试变得简单。改进后的现场线路故障检测功能,LED可以即刻指示故障的通道,轻松进行现场诊断,一目了然。
新的模块将系统带入新的时代,同时保持与现有系统的兼容。无需更换网关,升级固件即可。同时,新模块同样适用现有底板。
适用于危险区Zone 2的新高集成密度LB模块 具有低功耗、高可靠性,在高集成密度下,产品使用期长、易维护以及高性价比等特点。