从智能手机和家用电器到我们所驾驶的车,电子-因此印刷电路板(PCBs)-是今天几乎每个机器必不可少的特征。这些印刷电路板是任何设备的核心,必须非常仔细小心地处理。超声波传感器能帮助控制这些高度敏感的印刷电路板的生产过程。由于在这个生产应用中普遍存在的非常紧凑的空间限制,F77微型传感器是理想的解决方案。仅在31毫米和12毫米的宽度内,非常适用于传送带的底部。
带有大声锥的小巧传感器
F77直接检测的超声波传感器具有具有较大的声锥,检测范围为20〜250毫米,能对印刷电路板进行可靠的检测。
PCB进入超声波传感器的检测范围时,尽可能保持垂直角度,以确保可靠的反射声波。
PCB与传感器之间应保持一个合适的距离,从而减小PCB上某些突起部件落在传感器的盲区内,而引起的风险。在检测距离较远时,必须要考虑到超声波声锥范围增大的影响。
当面对高光反射表面时,超声波传感器提供可靠的开关信号,它确实是优异的声波反射镜。由于声锥的宽度,印刷电路板的凹槽显得就显得微不足道了。利用超声波技术和新的小型化设计,产生了珠联璧合的效应。
微型F77超声波传感器能使您的系统在运行时,抗干扰和免维护。超声波传感器即使在检测带凹槽和反射面的PCB电路板时,仍可持续提供可靠的开关信号和优良的背景抑制功能。在传送带内非常有限的空间里,F77微型传感器更是优选的解决方案,保证您生产设备的安全可靠运行。
倍加福为用户提供各种包含超声波传感器专业知识的下载文档。除了关于超声波传感器的一般技术指南外,您现在还可以下载一个重点介绍超声波传感器的双张检测的最新指南。获取免费的PDF文档,帮助您充分利用设备,并为您的应用选择适合的传感器!