Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

F65系列超声波传感器用于料位测量

超声波技术可实现料位的准确测量

F65系列有三种不同测量范围,适用于三种不同尺寸的容器
F65系列有三种不同测量范围,适用于三种不同尺寸的容器

料位测量有着广泛的应用。不管什么物料- 超声波技术能检测几乎所有材质的物料。如牛奶,化学试剂或者油漆等液体,以及泥或者散装货物等都能检测。因此,你能够精确地监测料仓或者容器中的填装料位,主要应用于牛奶厂,化学品厂或者矿场等场合。

F65系列超声波传感器是密闭容器填装料位检测应用的优选方案。为了在容器内部使用传感器来探测液体,需要在容器盖子的中间挖一个30mm的孔。有特殊外壳的传感器底座包括衬垫,直接安装在容器上。F65系列有三种不同测量范围(6 cm … 50 cm, 20 cm …150 cm, and 25 cm … 250 cm),适用于三种不同尺寸的容器。


不同版本都可以参数调整,以适应不同的应用

F65 系列适用于料位测量,有不同的版本:

  • 含有对持续填装料位控制的模拟量输出以及,附加的对于溢出安全控制的开关量输出, 或者
  • 有两个开关量输出来控制最低和最高的填装料位。

对于有两个开关量输出的设备(UCxxx-F65-E8R2-V15),输出Smax被设计成最高的填装料位(溢出保护)和输出Smin被设计成最低的填装料位(空容器)。

最低的开关点Smin能够通过输入端“XI”来设定。有了UB-PROG4-V15设定工具,使这个过程变得更加简单。


简单的设置和配置

F65系列易于安装在容器上
F65系列易于安装在容器上

对于设置和参数配置,程序接口3RX4000-PF配备了包含“SONPROG for Windows”的软件,适用于所有F65系列传感器。

在容器的中间安装传感器。 于是传感器的声锥不会达到容器壁上,就不会检测到容器本身的沉积物或焊接处。同时也要考虑在传感器头(白色) 和测量距离之间的盲区。假如填装料位在盲区内,会造成错误的测量。

超声波技术展现的不仅是容易操作,而且是精确和可靠。使用P+F的超声波传感器进行料位控制, 您可以从我们的专业知识获得收益。


您的利益一览

  •  液体和散装货物的可靠检测
  •  持续而精确地监测
  •  溢出保护
  •  传感器非常容易安装在容器上
  •  有多种传感器可适应您不同的应用

PDF 下载:下载超声波传感器技术指南