可靠、准确的物料搬运机械和相关物流解决方案的需求在全球范围内不断新增。物料搬运取决于重物的精确定位和快速运动的有效控制。物料输送设备包括叉车,移动式起重机,高空作业平台。
物流行业应用通常依赖于叉车可靠地运送重物到指定地点。倍加福超声波传感器在特定区域内监控叉车,确保其准确性和可靠性。
依靠超声波传感器,您能决定托盘是否已上叉车以及在叉车托杆插入托盘底下多深,从而精确地控制并确保适当的运输材料。
对于超声波传感器在叉车叉杆上的安装 ,我们建议您选择类似 Varikont L2 立方体设计。由于叉车经常在户外使用, IP67这样的高防护等级是有必要的。超声波传感器工艺坚固,可抵御极端条件,尽管有雨,雾,风暴,也可以确保物料安全地运送到目的地。
超声波传感器安装在叉杆上方,需要将传感器略微倾斜向上。如有必要,通过参数化软件缩小声锥范围。对于这种应用,我们推荐检测距离500毫米的传感器。若您的传感器检测距离为2000毫米,可以考虑使用一个更大声锥的产品。
托盘检测能确保货叉杆在托盘下方足够低的地方,以便托盘顺利抬起。其他机器参数设置如确保行驶速度的机器控制。这一速度取决于具体情况。当叉杆载荷沉重则需要缓慢的行驶速度。当叉杆空闲状态则选择稍快的行驶速度。
移动速度的控制能大大减少事故,提高机器的安全性和有效性。超声波技术能可靠地检测托盘是否空闲,破碎,涂层,透明薄膜包裹,或金属制成。保证物料安全运输到目的地。
倍加福为用户提供各种包含超声波传感器专业知识的下载文档。除了关于超声波传感器的一般技术指南外,您现在还可以下载一个重点介绍超声波传感器的双张检测的最新指南。获取免费的PDF文档,帮助您充分利用设备,并为您的应用选择适合的传感器!