简单快捷
使用倍加福产品选型工具,快速为您的应用找到合适的产品。
使用倍加福智能解决方案,与您共同应对工业4.0的挑战。
具有360°全范围扫描能力的R2000 2D激光扫描仪凭借其极为精确的直线和角度分辨率、高扫描速率,成为功能强大的测量设备。
R2000 2D激光扫描仪主要特点:
• 独特的360° 平面全景测距• 基于PRT的高精度测距技术• 扫描频率最高可达50 Hz• 集成交互式全景操作界面• 内置高速以太网通讯接口• 漫反射10 m和反射板50m型可选• 抗环境光干扰能力强