管理果园需要非常细心。为了获得良好的收成,确保树木的存活和丰产,免受害虫和疾病的危害是必要的。为了帮助树木保持在良好的状态,化学药品通过特殊的喷洒过程被应用到。这些药品对于农民来说是高成本的。为了让收成卖出合理的价格,喷洒工作必须尽可能高效。
使用传统的方法,农药被连续地喷洒-甚至在树木之间空行的地方,也会喷洒。使用超声波传感器可以通过检测树木间的间隙节省农药。一旦这些间隙被发现,喷涂过程会暂时停止。
30GM70系列超声波传感器非常适用于这一应用。由于非常强大的超声波传感器技术和高防护等级,你可以在各种天气条件下适用它,都不会降低其特性。这些传感器的耐腐蚀性,使他们能抵抗农药里的化学品的腐蚀。
超声波传感器安装在存储箱的两侧。因为树干对超声波传感器来说不是理想的反射源,所以必须选择足够的范围和信号强度的传感器。该UC6000-30GM70-2E2R2-V15,具有35cm。。。600cm的感应范围和两个开关输出,非常适合这种应用。
UC-18/30GM-IR设定工具和ULTRA-PROG-IR软件,使其安装和参数化更简单。有了这些工具,你可以直观的看到目标物距离和回波信号的强度。
在安装的位置,声锥宽度需要注意,可降低20%以避免近距离内雨水和雾气造成的影响。
超声波传感器检测单个树木,并且当遇到树木间隙时喷洒过程将会暂时停止。由于存储箱无需频繁加注,可以实现节约成本和时间。
倍加福为用户提供各种包含超声波传感器专业知识的下载文档。除了关于超声波传感器的一般技术指南外,您现在还可以下载一个重点介绍超声波传感器的双张检测的最新指南。获取免费的PDF文档,帮助您充分利用设备,并为您的应用选择适合的传感器!